Sélection de la langue d’affichage
icon_ex_geraetegruppen_geraetekategorien_2000x2000.jpg

Groupes d'appareils pour plus de sécurité

Tout comme les appareils, les gaz, les vapeurs et les poussières sont divisés en différents groupes selon leurs propriétés. Cette classification simplifie la sélection correcte des dispositifs pour les différents gaz, vapeurs ou poussières.

Jusqu'à l'introduction de l'EN 60079-0: 2009, les appareils approuvés pour une utilisation dans des atmosphères potentiellement explosives ont été divisés en deux groupes. Depuis leur entrée en vigueur, il y en a trois : groupe 1, 2 et 3.

Protection contre les risques d'explosion de WAGO

Les bases de la protection contre les explosions

Tout ce qu'il faut savoir sur la protection contre les explosions en un coup d'œil

Classification des groupes d'appareils

  • Groupe I : appareils exposés au risque de grisou
  • Groupe II : appareils utilisés dans les milieux à risque d'explosion dû au gaz (pas les mines)
  • Groupe III : appareils utilisés dans les zones avec de la poussière combustible (pas les mines)

Les appareils électriques du groupe II sont également subdivisés en sous-groupes IIA, IIB et IIC, selon la nature de l'atmosphère explosive. Cette affectation s'applique aux types de protection enveloppe antidéflagrante (Ex d) et sécurité intrinsèque (Ex i).

Les appareils pour les zones contenant des poussières combustibles sont également répartis dans les groupes suivants en fonction du type de poussière :

  • Peluches combustibles
  • Poussières non conductrices
  • Poussières conductrices

Division d'appareils

GroupeGazLargeur limite de la fente MESGRapport du courant d'allumage minimal MIC
IIAPropane> 0,9 mm> 0,8
IIBÉthylène0,5 ... 0,9 mm0,45 … 0,8
IICHydrogène< 0,5 mm< 0,45

Lisez-en plus :

Que se passe-t-il lors d'une explosion, quels facteurs sont déterminants et quelles mesures de protection y a-t-il ? Tout ce que vous devez savoir sur ATEX, les zones Ex, les types de protection contre les étincelles et Cie

Mesures de protection Ex

En savoir plus

icon_ex_explosionsschutz_2000x1125.jpg

Division en différentes zones

Depending on the type of materials that occur, hazardous locations are not equally at risk. The frequency and duration of occurrence of one of these substances give rise to the different protective requirements for operating equipment.
icon_ex_kennzeichnung_ex_produkte_2000x1125.jpg

Directives normes et spécifications

Les exigences relatives aux équipements électriques pour les zones potentiellement explosives sont très complexes : les réglementations, directives et normes nationales et internationales doivent être respectées afin de garantir une sécurité maximale. Nous vous donnons un aperçu des principales réglementations et recommandations légales, comme la directive ATEX.
icon_ex_normen_rechtliches_2000x1125.jpg

Types de protection contre les étincelles

Dans les zones Ex, seul des équipements de protection contre les risques d'explosion sont autorisés. Les types de protection contre les étincelles sont des mesures de conception et électriques pour l'équipement et font partie de la protection secondaire contre les explosions.
icon_ex_zuendschutzarten_2000x1125.jpg

Sources d'étincelles

Si une atmosphère potentiellement explosive ne peut pas être évitée dans une zone de travail, la protection secondaire contre les explosions prend tout son sens. Cela signifie la prévention de toute source d'étincelle dans la zone Ex.
icon_ex_zuendquelle_2000x1125.jpg

Qu'est-ce-qu'une explosion ?

Ex|plo|si|on, die; -, -en <lat.> (explosio) und bedeutet so viel wie „unter Druck entweichen“. Was bei einer Explosion passiert, welche Faktoren dazu ausschlaggebend sind und welche Schutzmaßnahmen es gibt? Hier erfahren Sie alles Wissenswerte dazu.
icon_ex_explosion_2000x1125.jpg

Produits WAGO pour la protection contre les risques d'explosion

Automatisation

Prêt pour la zone Ex

Automatisation dans les conditions environnementales les plus défavorables ? Les produits et solutions WAGO sont faits pour cela.

titel_0750_XTR_Knoten_017_2000x1500px.jpg
Technologie de raccordement électrique

Protection anti-explosion incluse

Approuvé pour les zones Ex : les produits WAGO qui se connectent de manière fiable dans les conditions les plus extrêmes

durchgangsklemmen_2000x1500px.jpg

Cela pourrait aussi vous intéresser

Davantage dans le domaine de la technologie des procédés

Qu'il s'agisse d'automatisation de processus modulaire, de protection contre les explosions, de cybersécurité ou de Process 4.0 - WAGO propose des solutions pour tous les défis de l'industrie.

Process 4.0

Process 4.0

Transformer les processus numériquement et les repenser : WAGO est votre partenaire fiable pour le développement et la mise en œuvre individuels.

process_prozessindustrie_virtuell-real-welt_istock_101279527_2000x1500.jpg
Process 4.0
Automatisation de process modulaire

Automatisation de process modulaire

Les concepts d'installations modulaires sont la réponse aux exigences du marché en constante évolution. WAGO vous soutient lors du développement.

process_modulare-prozessautomation_gettyimages-457978501_2000x1500.jpg
Automatisation de process modulaire

Recommandations à lire

WAGO dans d'autres branches

L'automatisation et la technologie de contact de WAGO ne sont pas seulement représentées dans le domaine de la technique de processus et la technologie des procédés industriels Découvrez les solutions proposées par WAGO dans d'autres secteurs.

Marine

Marine & Offshore

La technologie d'entraînement moderne, la mise en réseau des sous-systèmes - l'automatisation et la numérisation sont la norme sur le navire.

Marine_FINAL_V4_2000x1500.jpg
Marine
Énergie

Technique des courants forts

Les technologies modernes d'automatisation et de numérisation créent des réseaux intelligents communicatifs.

Energy_FINAL_V6_2000x1500.jpg
Énergie