Nouveautés 8 décembre 2023

Connecter un Single Pair Ethernet avec WINSTA® MINI

Les connexions ETHERNET standardisent de plus en plus la communication au niveau du terrain dans le bâtiment et dans l'industrie. Avec le connecteur WAGO WINSTA® MINI de la série 890, les lignes Single Pair Ethernet (SPE) peuvent désormais être connectées facilement et sans outil avec le système de connecteurs WINSTA®. Qu'il s'agisse de la numérisation de systèmes de commande de bâtiments ou de la connexion de capteurs dans l'automatisation industrielle, la connexion est garantie, sans outil, rapide et sûre.

Vos avantages avec le connecteur WAGO WINSTA® MINI de la série 890 :

  • élargissement des possibilités d'application avec le système de connecteurs WINSTA®.

  • Connexion simple et sans outil des câbles SPE pour des connexions ETHERNET rapides sur de longues distances

  • mise à niveau simple des installations existantes

Connexion simple de Single Pair Ethernet avec WINSTA®

Single Pair Ethernet est une solution parfaite pour la couche physique pour de nombreuses applications. Cela permet des connexions ETHERNET à haut débit sur de longues distances à l'aide d'une seule paire de fils. Cela économise de l'espace et du poids dans les applications et économise les ressources. Les connecteurs WAGO WINSTA® MINI de la série 890 sont testés sur le modèle de la norme CEI 63171 (catégorie A) et permettent une connexion de Single Pair Ethernet particulièrement simple.

Comment ça marche ?

Couper simplement le conducteur à la longueur appropriée, le dénuder, l'insérer dans le connecteur WINSTA® MINI et c'est parti. L'enfichage du système de connecteurs garantit une fermeture sûre et sans outil du conducteur et la connexion Single Pair Ethernet est établie. Pour une reconnaissance particulièrement simple, les connecteurs SPE sont codés en rose.

Possibilité d'intégration simple avec les connexions Single Pair Ethernet WINSTA®.

Les connecteurs WAGO WINSTA® MINI de la série 890 offrent un moyen particulièrement simple d'équiper ultérieurement des connexions Single Pair Ethernet dans des installations existantes. Par exemple, les systèmes de contrôle de bâtiment pour volets roulants ou portes, mais aussi les capteurs dans la technique d'automatisation industrielle, peuvent être connectés sans outils, rapidement et en toute sécurité. Très pratique pour faciliter la numérisation lors de rénovations.

WAGO fait partie de la Single Pair Ethernet System Alliance (SPESA)

En tant que technologie innovante, le Single Pair Ethernet (SPE) a pris de l'importance ces dernières années dans l'industrie électrique et dans le monde de l'automatisation industrielle. En tant que fier membre de SPESA, WAGO travaille avec d'autres entreprises technologiques pour diffuser les solutions SPE sur différents marchés afin de créer conjointement un standard de marque.

Les avantages de Single Pair Ethernet (SPE) :

  • Câblage simplifié : SPE permet la transmission de données et de courant sur la même paire de câbles. Résultat : moins de câbles encombrants et plus de place dans les armoires de commande étroites
  • Communication rapide dans l'industrie : la technologie permet une communication efficace entre les appareils, les capteurs et les actionneurs, en particulier dans l'automatisation industrielle.
  • Pérennité de l'installation : la flexibilité de SPE permet de répondre aux exigences toujours croissantes en matière de vitesse de transmission des données et d'infrastructure de réseau.

Vous pouvez en savoir plus sur la technologie clé Single Pair Ethernet ici : https://www.wago.com/de/offene-automatisierung/connectivity/singlepairethernet.

Produits correspondants

En savoir plus sur le sujet

Single Pair Ethernet: Pionnier de l'automatisation ouverte

Transfert de données sans barrière avec Single Pair Ethernet

MM-424796_GWA_SPE_KV_2000x1125_.jpg

WAGO s'appuie sur le levier avec Single Pair Ethernet

La transmission de données par technique de raccordement de circuits imprimés résout le problème des faces d'accouplement.

Autres demandes: