Sélection de la langue d’affichage
smd-leiterplattenklemmen_buehne_2000x2000.jpg

Bornes pour circuits imprimés CMS

We Connect Your Light

Compact, plat et utilisable dans le monde entier : la famille de bornes pour circuits imprimés CMS de WAGO vous offre la connexion parfaite pour vos modules LED avec six séries différentes.

Vos avantages :

  • Minimisation de la formation d'ombre en raison de la faible hauteur de construction et de la couleur blanche du boîtier
  • Insertion directe des conducteurs rigides
  • Versions avec poussoir pour la connexion de conducteurs souples et déconnexion facile de tous les types de conducteurs
  • Réalisation de différents nombres de pôles par juxtaposition sans perte de pôles entre des versions de 1 à 3 pôles
  • Réduction du nombre de variantes en production
  • Livraison en emballage « Tape-and-Reel » pour intégration complète dans le processus SMT.

Aperçu des produits

Découvrez les produits de notre famille de bornes pour circuits imprimés CMS

Série 2059 - pour les dimensions les plus petites

La plus petite borne WAGO avec seulement 2,7 mm de hauteur est la solution idéale pour les très petits modules LED. Avec une section de conducteur jusqu'à 0,5 mm⊃2; ; (rigide), la série 2059 permet le câblage de sections de conducteurs communes dans le plus petit espace. Les éléments de connexion facilitent la connexion des modules LED entre eux.

Avantages :

  • Hauteur compacte de seulement 2,7 mm
  • Insertion directe des conducteurs rigides
  • Section du conducteur : AWG 26 … AWG 20 (0,14 mm … 0,5 mm, rigides)
  • Déconnexion simple avec outil de manipulation
  • Réalisation de différents nombres de pôles par juxtaposition sans perte de pôles entre des versions de 1 à 3 pôles – Réduction du nombre des variantes en production
  • Pas : 3 mm
  • Livraison en emballage « Tape-and-Reel » pour intégration complète dans le processus SMT.

Série 2060 – pour un câblage manuel et automatique

La série 2060 est la solution universelle pour connecter des modules LED. Grâce au poussoir intégré et à une section de conducteur allant de AWG 24 à AWG 18 (0,2 ... 0,75 mm2, rigides et souples), elle offre une grande liberté pour le câblage manuel et automatique. Les éléments de connexion facilitent la connexion des modules LED entre eux.

Avantages :

  • Minimisation de la formation d'ombre en raison de la faible hauteur de construction de 4,5 mm et de la couleur blanche du boîtier
  • Insertion directe des conducteurs rigides
  • Déconnexion simple avec outil de manipulation
  • Réalisation de différents nombres de pôles par juxtaposition sans perte de pôles entre des versions de 1 à 3 pôles – Réduction du nombre des variantes en production
  • Disponible dans les pas de 4 mm et 8 mm (pour une tension de référence plus élevée)
  • Livraison en emballage « Tape-and-Reel » pour intégration complète dans le processus SMT.
  • Également disponible en version THR

Série 2061 - pour l'alimentation secteur directe

Les bornes pour circuits imprimés de la série 2061 avec des sections de conducteur AWG 20 à 16 (0,5 ... 1,5 mm, rigides et souples) sont le choix idéal pour l'alimentation directe des modules LED et des applications industrielles.

Avantages :

  • Hauteur : 5,6 mm
  • Insertion directe des conducteurs rigides
  • Poussoir pour une connexion et une déconnexion faciles de tous types de conducteurs
  • Réalisation de différents nombres de pôles par juxtaposition sans perte de pôles entre des versions de 1 à 3 pôles – Réduction du nombre des variantes en production
  • Pas : 6 mm
  • Livraison en emballage « Tape-and-Reel » pour intégration complète dans le processus SMT.
  • Également disponible en version THR

Série 2065 - axée sur l'essentiel

La nouvelle borne pour circuits imprimés CMS de la série 2065 combine les plus petites dimensions avec une connectivité élevée. Avec une hauteur de seulement 2,7 mm, la borne CMS compacte couvre une section de conducteur de AWG 24 à AWG 18 (0,2 … 0,75 mm, rigides et souples).

Avantages :

  • La plus grande section de connexion dans le plus petit espace
  • Ombrage réduit en raison de la taille compacte
  • Section de conducteur : AWG 24 … AWG 18 (0,2 … 0,75 mm, rigides et souples)
  • Insertion directe de conducteurs rigides grâce à Push-in CAGE CLAMP®
  • Connexion des conducteurs souples et déconnexion de tous les types de conducteurs avec l'outil de manipulation
  • L'alternative économique aux conducteurs à souder
  • Livraison en emballage « Tape-and-Reel » pour intégration complète dans le processus SMT.

 

Série 2070 – Connexion de module LED par l'arrière

Les nouvelles bornes pour circuits imprimés SMD Through-Board (traversants) de la série 2070 WAGO permettent une connexion par l'arrière de modules LED. Une réduction d'ombre non souhaitée est ainsi réalisée et le câblage est simplifié. Avec la série 2070, WAGO met sur le marché de nouvelles bornes pour circuits imprimés SMD (traversants) pour des sections de conducteurs souples et rigides de 0,2 à 0,75 mm⊃2; (AWG 24 bis AWG 18). La particularité : les nouvelles bornes sont conçues pour une connexion par l'arrière de modules LED.

Avantages :

  • Pour déplacer le câblage à l'arrière des modules LED
  • Faible hauteur de seulement 1,1 mm sur le dessus du circuit imprimé pour un ombrage minimal
  • Processus d'assemblage simplifié et minimisation des ombres grâce au couvercle optionnel
  • Marquage en option de la connexion de conducteur pour éviter les erreurs de câblage
  • Des lignes de fuite et des distances d'isolement pour une utilisation jusqu'à 500 V selon EN 60598-1
  • Pour câblage manuel et automatique

Série 2075 – pour la connexion verticale

Rendez la connexion des modules LED encore plus simple : avec la nouvelles borne pour circuits imprimés SMD traversante de la série 2075, connectez le conducteur à l'arrière du module LED, perpendiculairement au circuit imprimé, pour une répartition plus homogène de la lumière.

Avantages :

  • Dimensions très compactes avec 3,9 mm pour la hauteur
  • Section des conducteurs : 0,34 … 0,75 mm2 (AWG 20 … AWG 18, rigides)
  • Connexion PUSH-WIRE® : enfichage direct de conducteurs rigides
  • « Tourner et tirer » pour déconnecter le conducteur rigide
  • Ombrage réduit en raison de la taille compacte
  • Surface d'admission pour un équipement automatique
  • Plus de surface pour une distribution uniforme de la lumière

Disponible sous peu

La série 2086 maintenant aussi en blanc

Avec son boîtier de couleur blanche, la borne compacte pour circuit imprimé de la série 2086 est idéale pour les applications dans l'industrie de l'éclairage. Elle a une zone de connexion de 0,14 à 1,5 mm² et est polyvalent.

Variété de produits WAGO

smd-leiterplattenklemmen_buehne_2000x1125.jpg

Apprenez-en plus

Brochure CMS

Voir directement ou télécharger : notre brochure pour les bornes pour circuits imprimés CMS en PDF

download_2000x2000.jpg

Cela pourrait aussi vous intéresser

Convient pour notre famille CMS

Système de connecteurs WINSTA® de WAGO pour l'installation des bâtiments

Installation électrique rapide, sans erreur et sans entretien : les solutions WINSTA® sont plus qu'un simple produit si vous le souhaitez. WAGO vous soutient également avec des spécialistes en planification

winsta-midi_2000x1500px.jpg
picoMAX®

Système de connecteurs picoMAX® de WAGO

Un ressort en acier Cr-Ni, et deux fois la force de contact : grâce à ce principe picoMAX® est jusqu'à 30% plus compact que les autres systèmes de connexion.

picomax_2000x1500px.jpg
picoMAX®

Éclairage

De la technologie de connexion pour les modules LED et les drivers en passant par la connexion des luminaires et jusqu'à la gestion de la lumière : WAGO possède l'expérience et les solutions qui vous permettent d'utiliser la lumière efficacement et avec effet.

wago_brancheneinstiege_lighting_wglow_2000x1500.jpg

Bornes pour circuits imprimés WAGO et connecteurs pour circuits imprimés WAGO

La bonne technologie de connexion à ressort pour chaque application : les bornes pour circuits imprimés et les connecteurs pour circuits imprimés de WAGO peuvent être utilisés rapidement et en toute sécurité.

buehne_leiterplattenanschluss_ad_2000x1500.jpg