Pourquoi WINSTA® ?

Des avantages mesurables à chaque étape – de l'appel d'offres à la remise et à la maintenance à long terme.

Découvrez à quelle vitesse votre installation pourrait être réalisée.

Voyez WINSTA® en action et comparez les deux méthodes d'installation côte à côte. Découvrez comment les systèmes enfichables simplifient et accélèrent le processus d'installation.

WINSTA® vs. câblage traditionnel

FonctionnalitéInstallation traditionnelleou précâblée

Temps d'installation

Élevé (intensif en main-d'œuvre)Très faible (70–80 % plus rapide)
Frais d'installationPlus élevé (en raison du temps requis et du personnel qualifié)Plus faible (30 % d'économies)
Méthode de montageCâblage manuel sur sitePré-câblé en usine
FlexibilitéRigide, difficile à modifierModulaire, facilement reconfigurable
Risque d'erreurÉlevé (erreurs de câblage possibles)Très faible (100 % de protection contre les erreurs de branchement)
MaintenanceLent – nécessite un débranchement manuelRapide – « hot-swappable » ou enfichable

Comment fonctionne l'installation Plug & Play ?

Planification structurée

Votre projet est modélisé à l'avance avec des outils numériques et le BIM. Chaque câble, chaque borne de raccordement et chaque point de dérivation sont spécifiés avant l'expédition du premier composant.

Pré-assemblage en usine

Les câbles et les bornes de raccordement sont montés et testés dans un environnement contrôlé et arrivent prêts à l'emploi sur site – sans place pour des erreurs de câblage.

Montage sur site

Un repérage visuel et mécanique signifie que même du personnel formé (non spécialisé) peut établir des connexions de manière fiable. Il suffit de brancher et c'est prêt.

Vérifié et documenté

Chaque connexion est traçable. La documentation du système s'effectue sans interruption, de la planification numérique à la remise.

Avantages des installations enfichables

  • Coûts totaux de projet réduits – Moins de main-d'œuvre, moins d'erreurs et une utilisation plus intelligente des matériaux réduisent les dépenses globales.
  • Fonctionnement sans entretien – Remplacement rapide des composants sans recâblage. Permet une maintenance simple via Plug & Play.
  • Faire plus avec des équipes réduites – Un repérage convivial permet aux installateurs formés de mener à bien les travaux sur site efficacement.
  • Durabilité par conception – Une planification précise réduit les déchets et favorise des installations adaptables et durables.
  • Aucune erreur de montage – Un marquage mécanique et coloré empêche les branchements incorrects et élimine les retouches coûteuses.
  • Traitement plus rapide des projets – La planification préalable et le pré-assemblage réduisent considérablement le temps d'installation sur site.

Projets réels. Économies réelles.

Externalisation de l'installation électrique

Parfois, les créneaux horaires sur les chantiers sont très serrés pour les différents corps de métier. Les entreprises prévoyantes savent toutefois gérer cette pression - en externalisant l'installation électrique ! Ce procédé est également utilisé avec succès pour les transformations de Migros Aare.

03_Referenzbericht_Migros_2022_leitung_vogelansicht_2000x1333.png

Retirer tout simplement le connecteur

La polyvalence du bois en tant que matériau de construction est démontrée par la société Blumer Lehmann AG de Gossau. Si l'on y ajoute une technique de raccordement astucieuse, plus rien ne s'oppose à la construction d'un bâtiment d’école modulaire servant pendant une période limitée.


FA_2021_WIN_Modulbau_1_a.jpg

La construction modulaire fait gagner du temps.

Dans les projets de construction modulaire, les Connexions par enfichage WINSTA® permettent des câblages pré-assemblés, ce qui réduit considérablement le temps d'installation sur site tout en améliorant la fiabilité et l'efficacité.

building_referenz_pitthan-elektrotechnik_winsta_2000x1125.jpg

Où WINSTA® apporte-t-il le plus de valeur ?

Que vous câbliez une nouvelle grille de plafond ou que vous procédiez à la mise à niveau d'une installation existante, WINSTA® offre une solution testée et éprouvée. Sélectionnez votre application ci-dessous pour en savoir plus.

Éclairage

Sans outil. Aucune résistance de terminaison. Aucune vérification. Des circuits pré-assemblés s'enclenchent en quelques secondes dans la grille de plafond et réduisent le temps d'installation jusqu'à 70 %. La gradation DALI et l'éclairage de secours sont déjà inclus dans la spécification – les pilotes et les accessoires peuvent également être remplacés tout aussi rapidement.

Construction modulaire / préfabriquée

Les modules sont livrés câblés et testés. Chaque membre du personnel peut réaliser la connexion sur place. Pas de spécialistes, pas de retards – il suffit d'enficher, de mettre en service et de continuer.

Rénovation / mise à niveau

Bâtiment occupé. Plages d'intervention réduites. Aucune marge d'erreur. WINSTA® remplace les connexions traditionnelles par des connexions enfichables qui peuvent être isolées, remplacées et remises en service en quelques minutes – ainsi les bâtiments restent opérationnels et les programmes respectent le calendrier.

Distribution d'énergie

Chaque connexion est pré-assemblée, étiquetée et prête à être enfichée. Sur de grands plateaux d'étage, les équipes suivent simplement le parcours et établissent les connexions – la traçabilité complète du distributeur à la charge élimine toute incertitude.

CVC/Services

Un système enfichable pour ventilo-convecteurs, pompes à chaleur, unités terminales VRF et commandes de stores. Installation plus rapide, maintenance simplifiée et moins de coordination entre les corps de métier M&E.

OEM/Industrie

Des connexions uniformes et vérifiables pour chaque projet. WINSTA® réduit le temps de câblage et élimine les opérations de test en production en série – éprouvé dans la construction navale, le transport ferroviaire et d'autres environnements industriels.

Votre interlocuteur chez WAGO

Autres demandes: