Sélection de la langue d’affichage

building_licht_lagerhalle_2_istock_000014092815_2000x2000.jpg

Installation et automatisation de l'éclairage qui vaut la peine

L'éclairage moderne est basé sur les besoins, confortable et économe en énergie. Pourvu que vous tiriez le meilleur parti du potentiel de votre installation grâce à une planification intelligente, une installation optimale et un contrôle d'éclairage intelligent. Correctement mises en œuvre, elles protègent l'environnement, réduisent les coûts énergétiques et améliorent l'environnement de travail et l'atmosphère dans le bâtiment. Cela apporte des avantages pour la mise en service, la maintenance et la conversion car, par exemple, les solutions modernes de gestion de la lumière peuvent être facilement configurées via une interface utilisateur graphique. Les installations complexes et la programmation compliquée appartiennent au passé.

De bonnes raisons pour choisir WAGO :

  • Qualité de lumière optimale
  • Un confort d'utilisation élevé
  • Fonctionnement économe en énergie
  • Mise en service simple sans dépense de programmation
  • Maintenance et reconversion rapides et faciles

Gestion d'éclairage avec WAGO

Des solutions à l'épreuve du futur également pour votre bâtiment

building_systemgrafik_einsparpotentiale-innenbeleuchtung_2000x2000.jpg

Gestion de la lumière - Levier pour plus d'efficacité

La lumière artificielle illumine les espaces de vie, les immeubles de bureaux et les halls d'usine, illumine les rues la nuit ou met en valeur les sites. Aujourd'hui, l'éclairage représente environ 19% de la consommation mondiale d'électricité. D'un point de vue entrepreneurial cependant, un autre aspect est mis en évidence : la rentabilité de l'installation. Le facteur déterminant le plus important est le coût de l'énergie, qui représente environ 70% du coût total d'un système d'éclairage. L'optimisation énergétique de chaque système d'éclairage, qu'il s'agisse d'une modernisation ou d'une nouvelle installation, est donc mise en lumière.

building_licht_lichtmanagement_tablet_2000x2000.jpg

Un éclairage de hall optimal à faible coût

La gestion d'éclairage WAGO est une solution intelligente pour la commande d'éclairage dans des locaux spacieux, par ex. dans des halls de production ou des entrepôts. La planification et la mise en service de nouvelles installations d'éclairage sont facilitées avec la combinaison d'un matériel prédéfini et d'un logiciel basé Web simple à utiliser, de nombreux avantages sont également offerts pour le fonctionnement.

Brochure Gestion d’éclairage WAGO

Toutes les informations importantes sur la gestion d’éclairage WAGO réunies dans une brochure! Découvrez notre solution de gestion de lumière efficace et restez le maître de votre installation!

Lichtmanagement2.JPG

Concept d'espace variable pour des environnements de travail flexibles

Avec son siège à Hambourg, Philips a non seulement créé un environnement de travail de pointe avec des univers thématiques créatifs, mais aussi une vitrine pour une technologie d'éclairage innovante. La solution variable pour l'automatisation du bâtiment flexROOM® de WAGO prend en charge l'automatisation complète des locaux sur le campus de six étages.

Apprenez-en plus

Thèmes et solutions pour aujourd'hui et demain

Lumière idéale en tout temps

Radio Basilisk s’appuie sur le WAGO Lighting Management (LIM) dans son nouvel open-space.

Les interrupteurs ne sont plus nécessaires dans le nouvel open-space de Radio Basilisk. Selon la luminosité et la présence, une commande garantit des conditions idéales à tout moment de la journée et assure ainsi le confort des employés.

Referenz

Un éclairage parfait pour les boîtes de vitesses

Pour garantir un éclairage optimal à ses collaborateurs dans tous les secteurs de production, le sous-traitant automobile GETRAG FORD Transmissions GmbH basé à Cologne remplace ses anciens tubes fluorescents par des lampes LED modernes à haut rendement énergétique. La gestion d'éclairage WAGO garantit des intensités d'éclairage constantes, 24 heures sur 24.

WAGO pour les groupes professionnels

Vos exigences en point de mire

Pour les installateurs et les intégrateurs de systèmes : utilisez nos rubriques professionnelles pour accéder directement aux informations pertinentes dans le domaine de la technique du bâtiment.