Sélection de la langue d’affichage

Instruction
Connexion des compteurs M-Bus au module maître M-Bus

1

Bornes sur rail de la série 2002

2

Alimentation EPSITRON® COMPACT Power

3

Butée d'arrêt sans vis

4

Contrôleur ETHERNET

5

M-Bus - Maître

6

Borne d'extrémité

Bornes sur rail de la série 2002

Alimentation EPSITRON® COMPACT Power

Butée d'arrêt sans vis

Contrôleur ETHERNET

M-Bus - Maître

Borne d'extrémité

Description

Nous proposons le maître M-Bus 753-649 pour connecter les compteurs M-Bus. Les composants M-Bus peuvent être connectés directement au module. Un convertisseur de niveau externe ou une passerelle ne sont pas nécessaires.

Le système M-bus basé sur un procédé maître-esclave peut adopter des topologies en lignes, en étoiles et arborescentes. Le maître alimente le bus série en courant et traite les données des esclaves M-Bus (appareils de mesure). Le rôle de maître est assuré par le contrôleur WAGO et son M-bus qui communique avec les participants via le bus à 2 fils. On peut connecter jusqu'à 40 esclaves par module. M-Bus transmet les données à des vitesses de 300 à 9600 Bit/s. Le câblage M-Bus peut par exemple s’effectuer avec du câble téléphonique normal de type J-Y(St)Y N x 2 x 0,8 mm.

Les bibliothèques M-Bus correspondantes (compteurs d'eau M-Bus, compteurs électriques M-Bus et compteurs de chaleur M-Bus) sont disponibles. Il n'y a aucune restriction à certains types de compteurs.

Le fonctionnement et les courts-circuits sont signalés directement sur le module.

Le logiciel WAGO-I/O-PRO-CAA est requis pour mettre en service le nœud d'E/S.

Liste de pièces

1. 2002-1301, 2002-1304, 2002-1307, 2002-1392 
2. 787-1202 
3. 249-116 
4. 750-880 
5. 753-649 
6. 750-600

Aperçu des produits

Téléchargements

Bibliothèques pour vos solutions M-Bus : utilisez notre service et simplifiez votre travail.

Votre interlocuteur chez WAGO

Support technique du bâtiment

Autres demandes: