L'éclairage moderne est basé sur les besoins, confortable et économe en énergie. Pourvu que vous tiriez le meilleur parti du potentiel de votre installation grâce à une planification intelligente, une installation optimale et un contrôle d'éclairage intelligent. Correctement mises en œuvre, elles protègent l'environnement, réduisent les coûts énergétiques et améliorent l'environnement de travail et l'atmosphère dans le bâtiment. Cela apporte des avantages pour la mise en service, la maintenance et la conversion car, par exemple, les solutions modernes de gestion de la lumière peuvent être facilement configurées via une interface utilisateur graphique. Les installations complexes et la programmation compliquée appartiennent au passé.
De bonnes raisons pour choisir WAGO :
Gestion d'éclairage avec WAGO
Des solutions à l'épreuve du futur également pour votre bâtiment
La lumière artificielle illumine les espaces de vie, les immeubles de bureaux et les halls d'usine, illumine les rues la nuit ou met en valeur les sites. Aujourd'hui, l'éclairage représente environ 19% de la consommation mondiale d'électricité. D'un point de vue entrepreneurial cependant, un autre aspect est mis en évidence : la rentabilité de l'installation. Le facteur déterminant le plus important est le coût de l'énergie, qui représente environ 70% du coût total d'un système d'éclairage. L'optimisation énergétique de chaque système d'éclairage, qu'il s'agisse d'une modernisation ou d'une nouvelle installation, est donc mise en lumière.
Human Centric Lighting
Dans un premier temps, « Human Centric Lighting » (HCL) ne signifie rien de plus que de mettre les personnes et leurs exigences pour un bon éclairage au centre de tout design d'éclairage. Dans le contexte des systèmes de gestion de la lumière, l'adaptation individuelle de la température de couleur et de l'éclairement au cours de la journée est au premier plan. Cela modifie le caractère d'une pièce et crée des conditions d'éclairage naturel à l'intérieur du bâtiment.
Derrière ceci, on peut dire que la lumière crée non seulement les conditions pour une bonne vision, mais contrôle également notre horloge interne. Si les conditions d'éclairage d'une pièce sont adaptées au cours de la journée, le bien-être et la motivation peuvent être augmentés, la fatigue peut être évitée et l'efficacité augmentée.
Un meilleur travail avec une bonne lumière
L'éclairage est un facteur critique, en particulier dans l'industrie et le commerce. Les résultats de production optimaux dépendent des performances des employés. Un éclairage adéquat contribue à augmenter la motivation, prévient la fatigue, préserve la santé et protège contre les accidents du travail. Mais de mauvaises conditions de vision provoquent le contraire : s'il fait trop sombre, notre productivité baisse, nous sommes fatigués et nous commettons des erreurs rapidement.
La gestion d'éclairage WAGO est une solution intelligente pour la commande d'éclairage dans des locaux spacieux, par ex. dans des halls de production ou des entrepôts. La planification et la mise en service de nouvelles installations d'éclairage sont facilitées avec la combinaison d'un matériel prédéfini et d'un logiciel basé Web simple à utiliser, de nombreux avantages sont également offerts pour le fonctionnement.
Brochure Gestion d’éclairage WAGO
Toutes les informations importantes sur la gestion d’éclairage WAGO réunies dans une brochure! Découvrez notre solution de gestion de lumière efficace et restez le maître de votre installation!
Avec son siège à Hambourg, Philips a non seulement créé un environnement de travail de pointe avec des univers thématiques créatifs, mais aussi une vitrine pour une technologie d'éclairage innovante. La solution variable pour l'automatisation du bâtiment flexROOM® de WAGO prend en charge l'automatisation complète des locaux sur le campus de six étages.
Thèmes et solutions pour aujourd'hui et demain
Lumière idéale en tout temps
Radio Basilisk s’appuie sur le WAGO Lighting Management (LIM) dans son nouvel open-space.
Les interrupteurs ne sont plus nécessaires dans le nouvel open-space de Radio Basilisk. Selon la luminosité et la présence, une commande garantit des conditions idéales à tout moment de la journée et assure ainsi le confort des employés.
Un éclairage parfait pour les boîtes de vitesses
Pour garantir un éclairage optimal à ses collaborateurs dans tous les secteurs de production, le sous-traitant automobile GETRAG FORD Transmissions GmbH basé à Cologne remplace ses anciens tubes fluorescents par des lampes LED modernes à haut rendement énergétique. La gestion d'éclairage WAGO garantit des intensités d'éclairage constantes, 24 heures sur 24.
Recommandations à lire
Autres applications pour l'automatisation et l'installation du bâtiment
Que vous prévoyiez l'installation et l'automatisation de l'éclairage dans votre immeuble de bureaux, modernisiez un système de chauffage, de climatisation et de ventilation ou que vous vous préoccupiez du sujet de l'automatisation : WAGO vous aide à répondre à vos besoins dans le bâtiment.
La construction durable en vaut la peine. Plusieurs certificats aident à la planification - l'un d'entre eux prend également en compte le potentiel d'économie d'énergie de l'automatisation du bâtiment.
La planification, la réalisation et l'exploitation ultérieure d'un bâtiment doivent convaincre non seulement par leur optimisation d'un point de vue économique mais également par leur capacité élevée d'adaptation.
Plus de 55% de la consommation totale d'énergie est due aux applications de chauffage et de refroidissement. Le tournant énergétique mène directement à la chaufferie. Faites confiance aux solutions WAGO pour les installations techniques destinée à l'air de demain.
WAGO pour les groupes professionnels
Vos exigences en point de mire
Pour les installateurs et les intégrateurs de systèmes : utilisez nos rubriques professionnelles pour accéder directement aux informations pertinentes dans le domaine de la technique du bâtiment.
Des solutions rapides, sûres et sans entretien qui facilitent votre quotidien et garantissent des résultats optimaux
Les bâtiments économes en ressources et en énergie sont votre objectif. Avec WAGO, réussissez votre planification et réalisation.