Sélection de la langue d’affichage
Sur cette page :

Référence
Home Automation en montagne

La Suisse romande ne peut être explorée plus confortablement que dans le restaurant panoramique tournant "Le Kuklos" au sommet de Berneuse au-dessus de Leysin. En 90 minutes, les Alpes, le lac Léman, la Riviera vaudoise, la chaîne du Jura et la vallée du Rhône passent devant vous, grâce à la rotation à peine perceptible du restaurant. La conclusion idéale de cette visite est le "Club Berneuse", situé directement au-dessus du Kuklos. La WAGO Home Automation y apporte l'ambiance conviviale.

A propos de l'application

Tandis que le Kuklos marque des points avec son mouvement rotatif, le "Club Berneuse" séduit par son atmosphère particulière. En plus du panorama idyllique des montagnes, WAGO Home Automation en est également responsable. Le système facilement paramétrable intègre au total 75 lampes DALI colorées, qui peuvent être commandées et tamisée individuellement. Les responsables du "Club Berneuse" peuvent utiliser l'I-Pad ou le smartphone pour mettre leur club en valeur à tout moment via l'interface web.

P1010817.JPG

Description technique

Le paramétrage des ambiances lumineuses et des zones d'éclairage du "Club Berneuse" a été simple avec WAGO Home Automation. La base en était un plan scanné du club, qui représente numériquement l'objet physique sur une interface basée sur le Web. Par drag and drop, les différents groupes DALI ont été placés sur cette surface et reliés aux interrupteurs par un clic de souris. La synchronisation s'est effectuée via le bus DALI, qui sert à commander et tamiser les lampes DALI.

P1010811.JPG

L’essentiel en bref

Finalisation 2019

Thème principale
WAGO Home Automation 

Highlights
1. Commande individuelle de 75 lampes DALI via WHA
2. Paramétrage simple des séquences et des zones d'éclairage
3. Commande intuitive via l'interface Web

Branche
Eclairage

Champ d'application
Bar et restaurants

Entreprises participantes
RNHC Services / Linkedin Cueto Cabrera

Personne de contact

Didier Rominger

Area Sales Manager Building
Region Romandie / Valais
+41 (0)26 676 73 77

Adresse Mail: didier.rominger@wago.com

Sources d'images: WAGO

Infrastructure-reseau-switches Area Sales Manager Building

WAGO en pratique 

RÉFÉRENCES ISSUES DE LA TECHNOLOGIE DE BÂTIMENT

En tant que partenaire et leader de l'innovation, WAGO met en œuvre de nombreux projets intéressants. Découvrez ce que nous pouvons faire pour des solutions créatives et efficaces dans le domaine de la technologie du bâtiment.

L'habitat intelligent, rien de plus facile!

Qu’il s’agisse d’éclairage, de climatisation ou de sécurité : avec la solution WAGO Home Automation, la famille Caradonna a tout sous contrôle dans sa maison dans le Seeland bernois. Le système intuitif simplifie le quotidien de la jeune famille – à tout moment.

18.119_0080 - low -cut.jpg

L'imagination est la seule limite

Avec ses trois succursales, l’entreprise Burtscher Elektro- und Gebäudetechnik AG est un partenaire de choix dans le secteur de la construction dans l’agglomération de Saint-Gall. Grâce à son expertise, elle soutient ses clients dans la planification et la mise en oeuvre de systèmes électriques, donne des conseils en matière d’électrobiologie ou apporte son aide dans l’intégration des systèmes d’automatisation de bâtiments. Au siège de la société à Flawil, Patric Burtscher démontre aux parties intéressées les nombreuses possibilités d’automatisation des bâtiments et la facilité d’utilisation des systèmes proposés par Wago Home Automation.

Titelbild_DSC3958.jpg

Suivez-nous sur :