Le module de mesure de puissance à 3 phases (750-494) permet la mesure des données électriques d'un réseau de distribution triphasé. La tension est mesurée sur les phases L1, L2, L3 et N à partir de la connexion du réseau. L'alimentation en courant des trois phases se fait par transformateur d'intensité aux points de serrage IL1, IL2, IL3 et IN. Toutes les valeurs de mesure comme la puissance réactive, apparente et effective, la consommation d'énergie, le facteur de puissance, l'angle de phase, la fréquence et les sous/surtensions, sous/surintensités sont indiquées dans la table image grâce au prétraitement du module de mesure de puissance à 3 phases, sans qu’il soit nécessaire de consommer des ressources au niveau du système de contrôle.
Ces nombreuses mesures ainsi que l'analyse d'harmoniques jusqu'à 41 vous permettent ainsi de réaliser une vaste analyse de réseau par le bus de terrain. À l'aide des mesures fournies, l'exploitant d'installation peut régler de manière optimale l'alimentation d'un entraînement ou d'une machine et de protéger l'installation contre des endommagements ou des défaillances. L'affichage à 4 cadrans donne des indications sur le type de charge (inductive, capacitive) et s'il s'agit d'une charge consommatrice ou génératrice d'énergie.
Le bornier pré-assemblé (2007-8873) est installé dans l'armoire de commande pour un câblage clair du module de mesure de puissance triphasé aux transformateurs de courant enfichables. Offre la possibilité de connexion des 3 phases courant et tension
Les transformateurs de courant encliquetables sont utilisés partout où des courants élevés doivent être mesurés et traités. Les transformateurs d'intensité de la série 855 convertissent des courants de référence primaires en courants secondaires de 1 A ou 5 A, avec séparation galvanique – avec une précision de mesure de 1% (classe de précision 1). Ils peuvent être utilisés à des températures comprises entre -5 à +50 °C et être chargés en continu avec jusqu'à 120 % du courant nominal. La série 855 est certifiée UL (Recognized Components) pour une utilisation dans des réseaux basse tension 230 V, 400 V et 690 V. Inductifs, il y a un transformateur par phase. Inductifs, il y a un transformateur par phase. On peut atteindre les connexions aussi bien par la face avant que par la face arrière du transformateur d'intensité. Le boîtier plastique de la série 855 est particulièrement robuste et peut être monté de différentes façons : sur conducteurs ronds, barres en cuivre, en fond d'armoires et, en fonction de la version, sur rails.
La mise en service du nœud d'E/S nécessite le logiciel WAGO-I/O-PRO.