Sélection de la langue d’affichage
energy_wechselrichter_solar_windkraft_gettyimages-522921291_2000x2000.jpg

Connexion sécurisée à la transition énergétique

Le but premier de la production et de la distribution d’énergie est l’approvisionnement fiable et sûr en courant. Les produits WAGO offrent en la matière une sécurité et une qualité des plus élevées. Avec nous, vous trouverez le programme complet : de la technologie de connexion à la solution d'automatisation.

Les opérateurs de centrales électriques éco-énergétiques sont confrontés à une forte concurrence pour le kilowattheure le moins cher ; par conséquent, ils doivent faire attention à l'efficacité et au faible coût lors de l'installation de leurs systèmes. En outre, ils sont tenus de connecter des installations d'une certaine taille au système de contrôle de l'opérateur de réseau, de sorte qu'ils peuvent être contrôlés à distance vers le bas si nécessaire. Ceci est uniquement possible via communication de télécontrôle

WAGO dans la production d'énergie renouvelable

Ce sont nos solutions

Gestion de parc solaire : contrôle du réseau photovoltaïque

Afin de pouvoir communiquer avec les producteurs d'électricité et les opérateurs de réseau, les exploitants de centrales photovoltaïques s'appuient sur des protocoles de télécontrôle. Basés sur les protocoles de télécontrôle standard CEI 60870-5-101/ -103/ -104, 61400-25, 61850-7-420 (serveur/client), MODBUS et DNP3, les contrôleurs WAGO offrent une interface standardisée et facile à utiliser pour l'utilisateur. Voici les avantages de la solution de télécontrôle WAGO en un coup d'œil :

  • Communication directe entre le système de télécontrôle et l'onduleur ou l'enregistreur de données de l'installation solaire
  • Des interfaces ETHERNET séparées permettent la mise en place de réseaux parallèles.
  • Cybersécurité : cryptage selon le BDEW-White Paper et le catalogue de sécurité informatique BSI
  • Connectivité cloud : connectivité au cloud grâce à l'extension logicielle MQTT
  • La gestion Web protégée par mot de passe empêche la modification des paramètres du système par des personnes non autorisées.
  • Blocs fonctionnels gratuits pour différents enregistreurs de données et onduleurs
  • Mise en œuvre des spécifications de l'opérateur de réseau respectif pour la puissance active injectée et la fourniture de puissance réactive
  • Régulation de cos-ϕ ou Q/U (régulation de puissance réactive) selon caractéristique
  • Intégration de systèmes de mesure externes à partir de la moyenne tension (analyseurs de réseau, indicateurs de court-circuit, protection réseau et système) via MODBUS TCP/RTU ou d'autres protocoles de bus de terrain
  • Enregistrement de données de puissance basse tension via un module de mesure de puissance triphasé
  • Paramétrage simple et configuration via visualisation
  • Conception modulaire : les modules d'entrées/sorties numériques, les modules d'entrées/sorties analogiques et les modules spéciaux peuvent être combinés dans un seul nœud
  • Choix de plus de 500 modules d'entrée et de sortie différents
  • Configuration/paramétrage par visualisation Web
  • Programmation selon CEI 61131‐3
  • Modem radio mobile intégré
energy_solaranlage_himmel_wolken_2000x1125.jpg

L'énergie solaire fluctue - et doit être régulée.

Technologie de télécontrôle

Transmission de données via Internet

Avec le contrôleur PFC200 avec modem 3G, vous pouvez contrôler, surveiller, faire la maintenance et diagnostiquer vos installations décentralisées via Internet quel que soit l'emplacement - en toute sécurité, sans câbles et de manière économique. Des réseaux de données modernes se chargent ici du routage, de la transmission et de la distribution des paquets de données.

branche-io-systeme-fernwirktechnik_2000x2000px.jpg

Technologie de connexion : installation sûre et facile des systèmes solaires

Lors du montage d'un dispositif photovoltaïque, une installation sûre et facile est cruciale WAGO rend les deux possibles : avec la gamme complète de blocs de jonction WAGO-TOPJOB®S, les câbles photovoltaïques peuvent être connectés de manière fiable et permanente. Les bornes d'isolation et de fusible à haute résistance aux tensions assurent une séparation sûre des générateurs photovoltaïques de l'onduleur. D'autres solutions, telles que les modules à diodes de blocage complètent l'offre.

energy_wechselrichter_solar_personen_gettyimages-594828715_2000x1125.jpg

WAGO simplifie l'installation de centrales solaires.

Produits WAGO pour la technologie de connexion

Products

Module relais série 288

Les relais et optocoupleurs sont utilisés partout où la transmission de signaux électriques doit être combinée avec une isolation galvanique, un ajustement de niveau ou une amplification du signal.

alle-produkte_relais_optokoppler_2000x1500_1.jpg
Products

Bornes à fusible, série 811

Bornes fusibles WAGO pour diverses applications, par exemple fusibles automobiles jusqu'à 6 mm2 ou cartouches type G avec porte-fusible pivotant

energy_sicherungsklemme_811_2000x1500.jpg
Products

Pousser la puissance avec TOPJOB® S

Il suffit d'enficher et tout va bien : avec les bornes sur rail TOPJOB®S, vous pouvez câbler rapidement, directement et en toute sécurité partout dans le monde et dans toutes les applications.

reihenklemmen_topjob-s_00355_2000x1500.jpg

Onduleur solaire : plus compact et plus durable avec WAGO

L'onduleur est le cœur d'un système photovoltaïque. Il convertit le courant continu des modules solaires en courant alternatif et l'envoie dans le réseau de courant public. Les appareils fonctionnent avec très peu de perte - les meilleurs atteignent un rendement de 99 %. C'est-à-dire que seul un centième du courant continu est perdu lors de la conversion. La durabilité et la performance d'un onduleur sont déterminées par ses composants électroniques et électromécaniques. Ils doivent fonctionner de manière fiable pendant de nombreuses années et assurent également une fonctionnalité et une sécurité élevées dans un petit espace. Les bornes de puissance WAGO pour circuits imprimés répondent aux exigences.

energy_wechselrichter_solar_techniker_gettyimages-565880867_2000x1125.jpg

Technicien solaire connectant un onduleur

Produits WAGO pour onduleurs

Products

Bornes et connecteurs pour circuits imprimés

Les bornes et connecteurs pour circuits imprimés de WAGO peuvent être utilisés rapidement et en toute sécurité.

buehne_leiterplattenanschluss_ad_2000x1500.jpg
Products

Bornes sectionnables TOPJOB®S, série 2006

Les bornes de sectionnement de neutre peuvent, selon VDE 0108, être utilisées dans les bâtiments publics pour tester l'isolement sans déconnexion du conducteur neutre.

energy_tjs_trennklemme_2006_2000x1500.jpg
Products

Bornes traversantes, série 828

Les bornes de passage avec connexion CAGE CLAMP® sur deux côtés et manipulation par tournevis permettent une installation facile et sans outil.

energy_durchführungsklemme_828_2000x1500.jpg
Products

Câblage de système avec X-COM®-SYSTEM et X-COM®S-SYSTEM

Dans les armoires de commande et de contrôle, les câblages de système WAGO-X-COM®-SYSTEM et -X-COM®S-SYSTEM peuvent être mis en œuvre rapidement et de manière rentable.

reihenklemmen_00354_2000x1500.jpg

Gestion du parc éolien : production d'électricité en phase avec le réseau

Les éoliennes ont des commandes électroniques modernes. La commande principale, en tant qu'élément central, est en contact permanent avec les éléments de commande périphériques, tels que le système de suivi du vent et le système d'orientation de pales, et assure un fonctionnement optimal dans toutes les conditions météorologiques en modifiant les paramètres individuels du système. L'alimentation correcte de la turbine dans le réseau électrique nécessite une surveillance constante de la connexion au réseau de l'installation. Les paramètres de réseau tels que la tension, le courant et la fréquence sont enregistrés et arrivent continuellement au contrôle de l'installation, ce qui permet de réagir immédiatement si des valeurs limites définies sont dépassées. WAGO soutient la gestion des parcs éoliens et assure une bonne communication avec l'exploitant du réseau, le distributeur direct et l'opérateur des turbines. Ainsi, les acteurs peuvent recourir à l'installation sans délai. Le WAGO-I/O-SYSTEM 750 garantit la sécurité et le contrôle sans failles des parcs éoliens. Voici les avantages de la solution de télécontrôle WAGO en un coup d'œil :

  • Communication via les protocoles standards de télécontrôle selon IEC 60870-5-101/ -103/ -104, 61400-25, 61850-7-420, MODBUS et DNP3
  • Le système d'E/S est idéal pour une utilisation dans le réseau de distribution grâce à de nombreux modules d'E/S, tels que la communication série avec des appareils externes ou la mesure de puissance triphasée.
  • Détermination et surveillance confortables des valeurs de générateur et de consommation telles que la tension, la puissance réactive, la puissance active, le courant, le cos φ, la fréquence et la direction du flux d'énergie
  • Contrôleurs disponibles pour tous les bus de terrain standards et protocoles ETHERNET
  • Des interfaces ETHERNET séparées permettent la mise en place de réseaux parallèles.
  • Programmable avec
    • CoDeSys selon IEC 61131-3
  • Cyber sécurité : les contrôleurs PFC100/PFC200 répondent aux exigences actuelles des opérateurs de réseau de transport en matière de sécurité informatique et peuvent être endurcis selon les exigences actuelles du BDEW-White Paper.
  • Connectivité cloud : connectivité au cloud grâce à l'extension logicielle MQTT
  • La gestion Web protégée par mot de passe empêche la modification des paramètres du système par des personnes non autorisées.
  • Modules fonctionnels disponibles gratuitement
  • OPC-XML-Client
  • IEC-61400-25-Client
energy_windraeder_intergration_strom_2000x1125.jpg

Sous-station au pied d'un parc éolien

Bioénergie : automatisez sans danger - même dans les zones Ex

Une usine de biogaz est utilisée pour produire du biogaz en fermentant principalement des matières premières renouvelables ou du fumier. Dans la plupart des cas, le gaz est converti en électricité directement sur site par des centrales de cogénération et est injecté dans le réseau public. Mais le biogaz peut tout aussi bien être transformé en biométhane afin de l'injecter dans le réseau de gaz naturel ou de l'utiliser dans des centrales de cogénération isolées pour une utilisation décentralisée de la chaleur locale. Le WAGO-I/O-SYSTEM est utilisé dans tous les domaines, qu'il s'agisse de l'automatisation des processus individuels, du contrôle de l'installation de traitement ou du raccordement de la centrale au système de contrôle du gestionnaire de réseau ou au fournisseur d'énergie de régulation. Voici les avantages de la solution de télécontrôle WAGO en un coup d'œil :

  • Communication et protocoles de télécontrôle standard IEC 60870-5-101/-103/-104, 61400-25, 61850-7-420, MODBUS et DNP3
  • Le système d'E/S est idéal pour une utilisation dans le réseau de distribution grâce à de nombreux modules d'E/S, tels que la communication série avec des appareils externes ou la mesure de puissance triphasée.
  • Détermination et surveillance confortables des valeurs de générateur et de consommation telles que la tension, la puissance réactive, la puissance active, le courant, le cos φ, la fréquence et la direction du flux d'énergie
  • Contrôleurs pour tous les bus de terrain standards et protocoles ETHERNET
  • Les signaux de processus dans les zones Ex peuvent être commutés directement sur les modules Ex bleus à sécurité intrinsèque de WAGO.
  • Des interfaces ETHERNET séparées permettent la mise en place de réseaux parallèles.
  • Programmable avec
    • CoDeSys selon IEC 61131-3
  • La visualisation Web permet de visualiser directement les sous-processus dans la porte de l'armoire de commande ou sur l'écran.
  • Cyber sécurité : les contrôleurs PFC100/PFC200 répondent aux exigences actuelles des opérateurs de réseau de transport en matière de sécurité informatique et peuvent être endurcis selon les exigences actuelles du BDEW-White Paper.
  • Connectivité cloud : connectivité au cloud grâce à l'extension logicielle MQTT
energy_regenerative-energieerzeugung_biogas_gettyimages-483451315_2000x1125.jpg

Fermenteur d'une usine de biogaz

L'hydroélectricité : les pouvoirs sous contrôle

L'énergie renouvelable produite par l'hydroélectricité est un élément important de la transition énergétique mondiale. Afin d'exploiter économiquement les centrales hydroélectriques, un degré élevé d'automatisation est nécessaire. Les solutions WAGO se retrouvent entre autres dans le contrôle des turbines, qui est connecté à un système SCADA de plus haut niveau pour la surveillance et le contrôle des centrales électriques. Voici les avantages de la solution de télécontrôle WAGO en un coup d'œil :

  • Communication et protocoles de télécontrôle standard IEC 60870-5-101/-103/-104, 61400-25, 61850-7-420, MODBUS et DNP3
  • Des interfaces ETHERNET séparées permettent la mise en place de réseaux parallèles.
  • Cybersécurité : cryptage selon le BDEW-White Paper et le catalogue de sécurité informatique BSI
  • Connectivité cloud : connectivité au cloud grâce à l'extension logicielle MQTT
  • La gestion Web protégée par mot de passe empêche la modification des paramètres du système par des personnes non autorisées.

energy_regenerative energieerzeugung_wasserkraft_gettyimages-157287362_2000x1125.jpg

Station de stockage dans les Alpes

Nos solutions en application

Réseaux d'énergie

Réseaux d'énergie intelligents

L'automatisation des réseaux d'énergie présente de nombreux avantages. L'un d'eux est la possibilité de commutation à distance. WAGO offre pour cela les solutions adaptées.

energy_energienetze_strom_ausbau_gettyimages-595759396_2000x1500.jpg
Réseaux d'énergie
Numérisation

Réseaux intelligents pour le marché de l'énergie

La numérisation du système énergétique nécessite des stratégies et des produits qui rendent tout possible. WAGO a les solutions pour la transition énergétique numérique.

energy_referenz_stadtwerke-osnabrueck_christian-dreckstraeter_digitalisierung_leitwarte12_2000x1500.jpg
Numérisation
Gestion de l'alimentation en énergie

Gestion de l'alimentation en énergie

Relier et contrôler intelligemment les énergies renouvelables est un défi majeur pour les opérateurs de réseau. WAGO vous soutient avec son savoir-faire, des produits et des solutions.

energy_integration-dezentraler-einspeiser_einspeisemanagement_windenergie_gettyimages-700834979_2000x1500.jpg
Gestion de l'alimentation en énergie
Stockage d'énergie

Stockage d'énergie

Les systèmes de stockage d'énergie soulagent les réseaux électriques et augmentent la flexibilité de l'approvisionnement en énergie. La technologie WAGO permet le contrôle et la commande de la réserve d'énergie.

energy_bidirektionale_stromtankstelle_fehringer_nacht_violett_2000x1500.jpg
Stockage d'énergie