Entre le contrôleur du parc éolien, le centre de contrôle ENERCON et le PFC200, la communication IP est maintenue avec le «dictionnaire» de la CEI 60870-5-104. "Pour nous, le contrôleur WAGO est le plus grand nœud de communication du poste qui gère tout", explique le chef de projet, en vue de l'ajout d'un troisième protocole de connexion de la technologie à l'intérieur du poste avec la CEI 60870-5-103. La communication de la série 103 est la norme officielle en Europe pour la transmission de messages à partir d'appareils de protection numériques dans la technologie de commande de station. Les dispositifs de protection doivent être compris comme des esclaves, qui transmettent leurs données de manière cyclique ou à la demande du maître. Les signaux sont également enregistrés via des entrées numériques. Les signaux typiques d'une sous-station sont, par exemple, des contacts de fermeture de porte, des moniteurs de commutation ou des capteurs de niveau et de pression.