主题 2017年6月26日
实验室测试确保更高质量和可靠性

接线端子如在全球范围内应用,须满足一定的标准并获得测试证书。

这些要求适用于每一制造商。同时,WAGO还进行内部测试以提高标准,并为产品提供更高的可靠性。产品会经历不同的机械、电气和气候试验,下面我们将举例说明。

为达到更高安全标准:

  • 拉拔试验
  • 振动试验
  • 冲击试验
  • 弯曲应力下的电压降试验

WAGO测试实验室

这意味着WAGO产品可在欧洲市场和全球安全可靠地使用,应用范围广泛。我们从开发阶段开始就非常重视这一点。超高的产品安全性和可靠性、对标准的遵从以及技术数据的准确性,是我们全球客户和用户最为重视的因素,因而对于我们来说也至关重要。

2009年12月22日,我们的测试实验室通过了德国认证协会(Deutsche GesellschaftfürAkkreditierung GmbH)的认证,符合DIN EN ISO/IEC 17025标准。

拉拔试验(符合EN 60947-7-1和EN 60998-2-2标准)

在拔出力试验中,对导线进行拉拔直到从接线单元中拔出。
端子在设计上要求超出标准拔出力数倍之后才能将导线拔出。

振动试验(符合IEC/EN 60068-2-6标准)

根据铁路(符合EN 61373标准)或海洋(符合GL, LR, DNV标准)等应用行业的不同,对电气连接的振幅等级也有不同的测试要求。试验样品在电动振动系统的三个轴方向上承受不同负载。振幅、加速度以及振动频率会在试验过程中加以变化。测试值在标准值上多次增加,以满足特定的客户要求。

冲击试验(符合IEC/EN 60068-2-27标准)

冲击测试与振动测试非常相似,不同之处在于对测试样品进行单次的撞击而不是连续振动。在冲击试验中,通常采用11ms内20g的加速度。如有特殊要求,试验数值则比上述值高出很多,例如,单层TOPJOB® S轨装式接线端子通过了高达500 g的冲击试验。

弯曲应力下的电压降试验(符合EN 60947-7-1和EN 60999-1标准)

“弯曲应力下的电压降试验”模拟了接线单元上的机械应力。在实际应用中,这种应力可能出现在安装期间,例如,当电工因操作需要而将连接的导线推向侧面时。移动所连导线时接线单元的连接质量可通过电压降的恒定测量值进行验证。

联系万可

其他服务: