本页包含
buehne_spannungswandler_ad_2000x2000_1.jpg

电流互感器和电压测试头

无论何时何地,WAGO电流互感器都是您测量和处理大电流的理想之选。电压测试头可轻松、安全地在现有系统中进行测量。

优势:

  • 采用安全、可靠的笼式弹簧连接技术(CAGE CLAMP®
  • 产品种类丰富,适用于新系统及改造现有系统
  • 卓越的能源数据管理组件

罗氏线圈

WAGO 855系列罗氏线圈是非磁性的密闭式空心线圈,可以可靠地转换AC电流。

优势:

  • 节约空间:大电流测量的理想选择
  • 卡口连接器使得操作便捷,固定耳上可安装电缆扎带
  • 可铅封的卡口确保安全性
  • 罗氏线圈可直接连接到三相电力测量模块(750-495/000-002)
  • 通过UL认证,广泛适于全球工业应用

采用picoMAX®连接技术的插入式电流互感器

优势:
  • 通过接插式picoMAX®连接技术轻松进行二次侧电缆连接
  • 节省空间的组件直接安装在断路器上方,侧面的锁定装置可实现良好的串行安装
  • UL认证

钳式电流互感器

优势:
  • 紧凑型钳式电流互感器是是现有系统升级改造的理想之选
  • 测量电路不会中断
  • 通过电缆扎带进行轻松高效的安装
  • 空间狭窄的情况下,互感器支脚(855-5xxx)可以完全拆除

插入式电流互感器,采用笼式弹簧连接技术(CAGE CLAMP®)

优势:
  • 采用无螺钉弹簧连接技术(CAGE CLAMP®
  • 通过快速安装组件实现轻松高效安装
  • 具有多种安装方式和丰富功能
  • 通过冗余二次侧S1和S2端轻松实现互感器短路
  • UL认证

适用于绝缘导线的电压测试头

WAGO 855系列电压测试头可轻松、安全地在现有系统中进行测量。通过IDC技术连接导线可实现电压的可靠测量。

电压测试头的优势:

  • 仅需轻轻转动一下便可安全测得电压
  • 免剥绝缘式连接技术保证安全安装
  • 内置2 A保险丝(5 x 25 mm)
  • 适用于最大16 mm⊃2;(6 AWG)的绝缘导线

电流和电压测试头

WAGO电流和电压测试头将电流互感器和等电位插头合二为一,可快速安装到95 mm2 (4/0 AWG)大电流普通接线端子(285-195)的跨接器插孔中。

优势:

  • 直接从电源获取能源数据
  • 内置25 A/ 1 A电流互感器
  • 可精确测量电流值,精度等级0.5,符合EN 61869-2标准
  • 熔断电压路径,用于保护后续电路中的测量设备

发现更多

电力测量和分析

WAGO能源监控与节约解决方案

紧凑型互感器接线端子

预组装的接线端子排,可轻松连接及短路电流互感器,可连接三相电力测量模块

stromwandler-und-spannungsabgriffe_wandlerbloecke_p_ur_2007_8873_000_xx_2000x2000.jpg
产品信息

紧凑型电流互感器专用接线端子

不直接连接到负载的可靠短路电流互感器的便捷解决方案。同样适用于三相电路。

联系万可

其他服务: