MM-2449_Header_Stromversorgungsseite_2000x2000.jpg

电源模块

无论常规应用或具有更高功率需求的自动化应用,WAGO的高效电源产品都能始终为用户提供恒定电压。WAGO完整的电源系列产品涵盖不间断电源模块(UPS)、缓冲模块、冗余模块和电子断路器(ECB)。

优势:

  • 单相和三相电源,工作温度范围从−40°C到+70°C(40~ +158°F)
  • 输出变量:5 … 48 VDC和/或24 … 960 W(1 … 40 A)
  • 全球认证,适用于多种领域
  • 完整的供电系统还包括UPS模块、电容式缓冲模块、电子断路器、冗余模块和DC/DC转换器等组件

Product Overview

Our Range of Power Supplies

The WAGO Pro 2 Power Supply

Our answer to these stricter requirements is the WAGO Power Supply Pro 2 – the best power supply we’ve ever built – the heart of the control cabinet, which takes the challenges of today and tomorrow and turns them into concrete possibilities.

  • Up to 96% efficiency
  • Ready for digitization through a communication module
  • Multiple configuration possibilities
  • Capacitors are charged more quickly with 150% of the output power for at most 5 seconds, and capacitive loads are switched reliably
  • Extended temperature range from -40 ... +70 °C

EPSITRON® PRO开关稳压电源

大功率应用设备往往要求采用可满足峰值功率的专业供电系统。WAGO PRO开关稳压电源为此应运而生。

  • 最大功率提升功能(TopBoost):长达50 ms的数倍额定电流输出
  • 功率提升功能(PowerBoost):提供长达4 s的200%输出电流
  • 单相及三相电源,适于需要12/24/48 VDC输出电压和5到40 A额定输出电流的应用领域
  • 在线监视器(可选):轻松进行参数设置和输入/输出监测
  • 干接点/Stand-by输入:无损切断输出,降低能耗最小化
  • RS-232串行接口(可选):与PC或PLC通信

EPSITRON® CLASSIC经典型电源

EPSITRON® CLASSIC经典型电源是一款坚稳耐用的电源产品,并带有最大功率提升功能(TopBoost)。凭借较宽的电压输入范围和众多国际认证,CLASSIC经典型电源适于多种应用。

  • 最大功率提升功能(TopBoost):通过标准断路器经济高效地实现二次侧熔断(≥ 120 W)
  • 额定输出电压:12、24、30.5 和48 VDC
  • 通过DC OK信号/触点轻松进行远程监测
  • 较宽的电压输入范围,通过UL/GL认证,适于全球应用
  • 笼式弹簧连接技术(CAGE CLAMP®):免维护、节约时间
  • 紧凑型设计,节省控制柜中的宝贵空间

EPSITRON® ECO经济型电源

在需要使用24 VDC电源的应用领域,WAGO ECO经济型电源可提供经济的解决方案。

  • 输出电流:1.25 ... 40 A
  • 宽电压输入范围,全球适用:90 ... 264 VAC
  • 常规应用的经济之选
  • 笼式弹簧连接技术(CAGE CLAMP®):免维护、节约时间
  • LED状态指示灯:输出电压正常(绿色),过流/短路(红色)
  • 可借助螺钉固定卡进行多样安装,并在DIN导轨上实现灵活安装,适于多种应用
  • 扁平、坚固的金属外壳:紧凑和稳定的设计

EPSITRON® COMPACT紧凑型电源

WAGO外形紧凑且高性能的EPSITRON® COMPACT电源适于DIN导轨安装,输出电压包括5、12、18和24 VDC,额定输出电流可达6.5 A。

  • 宽电压输入范围,全球适用:85 ... 264 VAC
  • 可通过螺钉固定卡进行多样安装,并可轻松安装在DIN导轨上
  • 笼式弹簧连接技术(CAGE CLAMP®):免维护、节约时间
  • 采用可拆卸式前面板,提高冷却性能:非常适合非固定安装位
  • 尺寸符合DIN 43880标准:适合安装在配电箱和仪表盘
dc-dc-wandler-787-2801_2000x2000px.jpg

EPSITRON® – DC/DC转换器

无需外接电源,WAGO的EPSITRON® DC/DC转换器适于有特殊电压要求的应用,可对传感器和执行器进行可靠供电。

  • DC/DC转换器可提供可靠的特殊电压供电。
  • 超薄设计:"真正"6.0 mm宽度 (0.23 英寸),节约配电箱空间
  • 较宽的工作环境温度范围
  • 通过UL认证,适于全球应用
  • 857和2857系列信号转换模块和继电器外形统一,从而允许连续跨接电源电压

EPSITRON® – 不停电电源(UPS)

UPS由24 V充电器、控制器和一个带有不同容量的蓄电池组成,WAGO的不停电电源能够可靠地提供数小时的供电,从而确保机器或系统无故障运行——即便在电源短暂故障时。

  • 小巧的充电和控制单元,节省控制柜空间
  • 一体式显示器和RS-232接口(可选)简化可视化与配置
  • 笼式弹簧连接技术(CAGE CLAMP®):免维护、节约时间
  • 用于预防性维护的电池控制技术可延长蓄电池寿命

EPSITRON® – 电容缓冲模块

除了确保机器和系统无故障运行,在出现短暂的电源故障时,WAGO的EPSITRON®电容缓冲模块也能够提供启动重型电机或触发保险丝所需的备用电。

  • 输出隔离:带有二极管,可将使用缓冲的负载与未使用缓冲的负载隔离
  • 笼式弹簧连接技术(CAGE CLAMP®):免维护、节约时间
  • 可并联多个缓冲模块
  • 可调开关阈值
  • 免维护的高能金电容(Gold caps)

EPSITRON® – 冗余模块

WAGO的冗余模块是提升供电稳定性的理想之选。该模块可使两个并联的供电装置隔离,非常适合必须可靠保证电力负载的应用——即便在电源故障时。

  • 具有过载能力的一体式功率二极管:适合功率提升(TopBoost)和最大功率提升(Power-Boost)功能
  • 干接点(可选),适合电压输入监测
  • 通过采用笼式弹簧连接技术的接插式连接器或者带有操作杆的端子排实现可靠连接:免维护、节约时间
  • 适于12、24和48 VDC供电电压,电流高达76 A:几乎适用于各个应用领域。

EPSITRON® – 电子断路器(ECB)

WAGO的电子断路器系列产品外形紧凑,精度高,适于DC电路熔断保护。

  • 1、2、4和8通道电子断路器,0.5到12 A的固定或可调额定电流
  • 高接通容量: >50,000 µF
  • 通信能力:远程监控和重置
  • 接插式笼式弹簧连接技术(CAGE CLAMP®)(可选):免维护、节约时间
  • 认证广泛,适于多种应用