本页包含
buehne_systemverkabelung_2000x2000_1.jpg

系统布线

凭借WAGO系统布线用解决方案,自动化系统的各个组件可实现快捷、系统、轻松地布线。随着系统和控制柜解决方案复杂程度的增加,我们提供的解决方案将为您节约规划、装配和调试所需的时间和成本。

优势:

  • 可靠、无故障地连接各个组件
  • 系统电缆预装配,允许快速布线
  • 接口模块拥有多达16个通道
  • 不同标记选择,进行清晰标记
interface-kabel_2000x2000px.jpg

扁平电缆

WAGO I/O模块或通过扁平电缆轻便快捷地连接到带有10或20极孔型连接器接口模块或继电器模块。

优点:

  • 轻便快捷地连接接线层(传感器和执行器)与控制器
  • 提高系统规划的灵活性,电缆一端可自由出线
  • 扁平电缆预装配,节约时间
uebergabemodule_2000x2000px.jpg

系统布线用接口模块

WAGO系统布线用接口模块确保控制层连接具备可靠、免维护的特性,且可通过预装配扁平电缆轻松连接至WAGO-I/O-SYSTEM及其他控制器, 进而大幅降低系统布线费用。

优点:

  • 高密度控制柜布线可节约空间
  • 使用数字量和模拟量输入/输出模块
  • 连接点可快速预布线,方便重新布置位置
  • 通过笼式弹簧连接技术实现可靠、免维护连接