MM-3138  new header relays and optocouplers_2000x2000.jpg

继电器和光电耦合器模块

功能齐全,应用广泛:

无论是继电器插座、接插式继电器或光电耦合模块,WAGO的继电器和光电耦合器系列可提供几乎满足任何要求的解决方案,适用于过程控制、电力工程、铁路应用、机械工程以及常规控制柜等工业应用领域。


优势:

  • 丰富的光电耦合器和时间继电器产品种类
  • 轻松连接截面积从0.34到2.5 mm2 (22–12 AWG)的导线,无需准备工作
  • 负载可从1 mA到16 A之间进行切换(例如,灯具负载)
  • 附件齐全(如相邻跨接器、标记牌、系统电缆)
  • 易于操作和维护

relaissockel_serie-788_2000x2000px.jpg

带有插拔式小型继电器的继电器插座(788系列)

WAGO的788系列继电器插座适于工业和过程自动化领域中的开关应用。该模块适用于双通道应用,便于可靠地对高达16 A的负载进行开关操作(例如灯具负载)。

优势:

  • 发生故障后可快速、轻松地更换基础继电器
  • 紧凑型设计:宽度仅为15 mm(0.590 inch)
  • 可在控制和负载侧进行跨接
  • 采用直插型笼式弹簧连接技术(Push-in CAGE CLAMP®)连接技术,无需接线工具
relaismodul_serie-859_2000x2000px.jpg

轨装端子式继电器和光电耦合器模块(859系列)

WAGO的859系列轨装端子式继电器和光电耦合器模块几乎适合任何工业接口应用。该系列产品外形小巧,节约了宝贵的控制柜空间。通过在控制和负载侧进行简单跨接,简化了公共输入和输出电位的循环。

优势:

  • 通用继电器模块,适合AC和DC应用
  • 外形小巧,宽度仅6mm(0.236英寸),节省空间
  • 紧凑型设计,适于接线箱应用
  • 前侧跨接器简化连接
  • LED指示灯可显示信号状态
  • 采用可靠的笼式弹簧(CAGE CLAMP®)连接技术
p_0288_0413_001_xx_2000x2000.jpg

带有小型继电器的轨装模块(287/288系列)

WAGO带有小型继电器的轨装模块(287/288系列)允许直接在现场对执行器和其他耦合元件进行开关操作,同时可快速、便捷地连接外围设备信号。

优势:

  • 快速、便捷地连接外围设备信号
  • 插头式继电器模块,更换快速、简单
  • 轻松连接截面积从0.08到2.5 mm2(28–14 AWG)的导线
relaismodule-im-reiheneinbaugehaeuse_2000x2000px.jpg

继电器模块,带有轨装外壳(789系列)

WAGO 789系列继电器模块应用广泛,包括建筑安装行业的基本照明控制以及工业控制柜安装。紧凑型DIN轨装外壳宽度仅为17.5 mm ,适于安装在配电盘和仪表柜中。

优势:

  • 最多两个常闭触点和常开触点,或四个常开触点
  • 可手动操作
  • 通过梳状跨接器在每层实现跨接
  • 明确标识的连接点
  • LED指示灯清晰显示开关状态
stecksockel_serie-857_2000x2000px.jpg

继电器插座模块,带有插拔式小型继电器或固态继电器(857系列)

WAGO带有插拔式小型继电器或固态继电器的继电器插座模块内外兼优。

优势:

  • 插拔式小型继电器和固态继电器,适合DC和AC应用
  • 外形统一,跨接点均位于相同位置,因而允许连续跨接,无需单独布线
  • 发生故障时可以轻松、快速地更换继电器
  • 采用直插型笼式弹簧连接技术(Push-in CAGE CLAMP®),无需接线工具
  • Ex认证(2区)
stecksockel_serie-858_2000x2000px.jpg

继电器插座模块,带有插拔式工业继电器(858系列)

WAGO DIN35轨装式858系列继电器插座针对具有标准通道间距的普通工业继电器而设计。该系列插座配备带有两个或四个转换触点的继电器。维护期间,允许快速更换继电器,无需拔出导线。

优势:

  • 可连接0.5 mm2 (20 AWG)的单股导线和带有冷压接头的导线
  • 采用直插型笼式弹簧连接技术(Push-In CAGE CLAMP®),双进线孔
  • 故障或调试期间可进行人工操作
  • 继电器状态指示器可直观显示状态信息
  • 继电器采用镀金触点,适于弱电流开关电路