brancheneinstieg_gebaeudetechnik_2000x1125.jpg

楼宇自动化

您的楼宇自动化和电气安装的合作伙伴

列表为空。

很抱歉,您的筛选未找到合适结果。您可以变更或重置筛选条件。

主题

KNX:家庭和楼宇自动化系统标准

KNX是一种独立于制造商的通信协议,用于将各种楼宇自动化系统通过智能网络互联。KNX可用于规划和实施高效节能的解决方案——在提供更多功能和便利的同时降低能源成本。
采访

照明设计:“恰当的时间,恰当的照明”

Mathias Wambsganß是罗森海姆应用技术大学照明设计及建筑技术专业的教授,还是德国照明技术协会(Lighting Technology Association, LiTG)的董事会成员和3lpi(一家位于慕尼黑的照明设计工作室)的创始合伙人。在过去的15年里,他一直参与联邦经济部支持的能源监控项目,对建筑物的能源情况进行“切片式”分析。在采访中,Wambsganß谈到了那些粗心挑选使用的照明系统、错失的节能机会,以及任何设计都应以人为本等话题。

主题

根据传感器进行控制:MP-Bus

MP-Bus用于控制HVAC执行器,例如节气阀、调节阀或者VAV(Variable Air Volumn)可变风量控制。
操作指南

借助多个DALI I/O模块构建照明系统

主题

自动化与现场设备之间实现快速通信:MODBUS

MODBUS协议是一个基于主站/从站或客户端/服务器架构的通信协议。此协议的主要目的是实现自动化与现场设备之间可靠、快速的通信。
新闻

BACnet经济高效地实现楼宇自动化

BACnet – 节省时间、经济高效和开放的楼宇自动化;WAGO新款BACnet/IP ECO控制器和BACnet/IP适配器拥有出色的性价比。

building_licht_lagerhalle_2_istock_000014092815_2000x2000.jpg

最佳照明管理

成本和能效在照明中扮演着重要角色。WAGO解决方案为您计划和实现目标提供长期的支持。

building_raum_innen_grossraumbuero_leer_1_fotolia_74441791_2000x2000.jpg

房间自动化和电气安装解决方案

现在与未来:为提高竞争力,楼宇必须最大化成本效益且具有满足各种用途的特性。

building_hlk_heizungsanlage_100317_2000x2000.jpg

未来的HVAC技术

供暖和制冷应用的能源占到总能耗的55%以上。能源转型直接关系到锅炉房。凭借WAGO解决方案,可满足未来通风系统的要求。

energiemanagement_titel-energiedatenmanagement_2000x2000.jpg

节能高效

节能有利于保护环境,确保企业良性发展。执行正确的分析并采取积极的措施可确保可持续的盈利能力。WAGO是您进行高效能源管理的重要合作伙伴。

楼宇自动化协议

WAGO-I/O-SYSTEM为用户提供了广泛的用于楼宇自动化总线和子总线系统的接口解决方案。

不论您在楼宇自动化中应用的是KNX、 BACnet、LON®还是MODBUS TCP/IP协议,我们的系统都能为您提供一个开放灵活的解决方案。生产商制定解决方案的时代已成为历史。子系统和接口之间的通讯也是极其灵活的。我们的系统可以支持多种协议,包括:

联系万可

其他服务:

WAGO在其他行业的应用

推荐阅读

WAGO自动化和连接技术在楼宇自动化领域有着出色表现。了解WAGO解决方案在其他行业的应用。