主题
WAGO智能照明管理

WAGO照明管理是帮助在大型空间(例如生产区域或仓库)内实现灯光控制的精致解决方案。通过将预定义硬件和简单易用软件有机结合,WAGO照明管理系统不仅可帮助设计和调试新的照明系统,而且还可带来很多运行方面的优势。

WAGO照明管理:

  • 操作简便
  • 高利用率
  • 清晰的输入界面

WAGO照明管理

用于灵活照明管理的智能解决方案

MM-7946_LIM_Update_Lighting Management_print-14_2000x1125_Stage.jpg

高利用率

WAGO照明管理可适应仓库和生产区域的不同灯光需求。其基础就是:将区域按照不同功能和所从事的活动(例如:装配生产线、运输路径或办公区)分成多个虚拟房间。根据已设定好的功能,每个虚拟房间都能接收传感器和执行器的信号,以便能自动产生适合各自任务的最佳照明比率。
通过Web配置界面,用户可以非常方便地重新划分虚拟房间以实现车间照明改造。而且,可以通过MODBUS TCP/UDP协议,将系统轻松连接至更高层级的控制装置或楼宇控制系统。
WAGO照明管理解决方案为您提供以下功能:

  • 开关:开/关(带/不带看门狗)、闭锁继电器、阶梯功能、自动照明(运动检测器)、调光控制
  • 调光:利用人体感应传感器进行调光
  • 照明控制:恒照明控制、使用开关进行日光控制(内部/外部)、使用阶梯功能进行日光控制、高级日光控制
  • 从站功能:外部虚拟房间、外部调光值
  • 时间功能:每周、假期和特殊开关计划、公共假期
  • 能源数据采集:精确能源消耗测量

掌控您的照明系统

WAGO照明管理方案是成熟的解决方案,它基于预定义的硬件和预配置的软件,大大简化了规划、调试与运营工作。

基本理念:WAGO照明管理方案是以仓库、生产车间和办公楼的不同照明需求为基础。 例如:一个生产车间可以被划分为多个虚拟房间,以实现灵活的灯光控制。每个虚拟房间都可以根据传感器的信号来自动调整照度。通过Web配置界面,用户可以非常方便地重新划分虚拟房间以实现车间照明改造。

WAGO照明管理方案成功的秘密

WAGO照明管理是在大型空间(例如厂房或仓库)内实现灯光控制的智能解决方案。

通过将预定义硬件和简单易用、基于Web的软件有机结合,WAGO照明管理系统不仅可帮助设计和调试新的照明系统,而且还可带来很多运行方面的优势。

该方案的核心是智能照明控制系统,通过使用日光传感器、人体感应传感器和精心设计的照明场景,确保在正确的时间提供恰当的照明强度。

优势:

  • 通过高效照明管理降低生命周期成本
  • 通过基于向导的配置轻松调试
  • 简单、免编程

优质硬件

在硬件方面,WAGO- I/O-SYSTEM 750的新型WAGO PFC200控制器和DALI总线模块奠定了坚实基础。每个模块可以在系统中集成多达64个DALI灯具、16个DALI传感器以及16个DALI发射器。由于总线模块的数量是可变的,WAGO照明管理不但可以用于小型生产区域,也可用于大型物流中心。而且,可以将额外的I/O模块连接到控制器上,例如三相电力测量模块、基于GPS时间同步的模块或者适用于EnOcean无线控制的无线接收器。

照明管理系统的最佳硬件

现代化软件

凭借基于Web的接口轻松配置,WAGO照明管理方案成为功能强大、易于使用的解决方案。在调试和运行期间,无需编程,只要轻点几下鼠标,就可以完成所有设置。由于可以使用标准浏览器访问图形用户界面,所以无需进行本地软件安装。基于HTML5实现Web可视化,照明系统的配置不再显得复杂。此外,增加了一个新的功能,通过Microsoft Excel的导出导入功能实现批量处理。参数值被存储在SD卡中或通过SFTP备份到服务器中。数值可通过Modbus TCP IP传输至上级楼宇控制系统或生产控制中心。在输入界面上,界面直接采用默认设置,同时也显示当前运行状态。

清晰的输入界面

  • 界面直接采用默认设置
  • 设定值
  • 控制参数的最大、最小值
  • 执行器和传感器配置
  • 工作状态指示

照明管理应用控制器软件

您需要此照明管理软件才能使用全系列WAGO照明解决方案。我们的应用程序控制器分两个不同的软件版本:能源管理和照明管理。注册后即可使用软件。通过注册,我们通过电子邮件向您提供最新版的软件,如遇任何问题,可随时提供帮助。

使用WAGO照明解决方案

Video tutorials

Videos: 9 | 持续时间: 30:23

Video tutorials

Videos: 9 | 持续时间: 30:23

  • Part 1 – Introduction

    3:44

    Share this video

    Share link

  • Part 2 – Documentation Options

    1:54

    Share this video

    Share link

  • Part 3 – Connection of KNX Touch Sensors

    4:27

    Share this video

    Share link

  • Part 4 – Human Centric Lighting (HCL)

    3:14

    Share this video

    Share link

  • Part 5 – Evaluation of Fault Messages

    1:59

    Share this video

    Share link

  • Part 6 – Installation of DALI Emergency Lights with Single Battery

    2:48

    Share this video

    Share link

  • Part 8 – HCL Curves

    02:45

    Share this video

    Share link

  • Part 9 – Schedules

    02:06

    Share this video

    Share link

Information Material Download

You will find the following information material and product overview for lighting management here. Upon request, you will also receive the WAGO Lighting Management ePLAN data.

  • Release notes
  • Manual
  • Bid texts
  • Circuit diagrams
  • KNX interface

Energy Efficient, Scalable and More Flexible

WAGO Lighting Management with New Functions for Even More Application Possibilities

WAGO Lighting Management, the sophisticated solution for lighting control, now offers users even more options. In the new version, a dimming value and/or setpoint curve for the brightness value (lux) can now be used in addition to the color temperature curve for color temperature control (HCL). As a result, light can adapt as more easily to external light as the day progresses.

In addition, a room function can now be selected for each schedule entry. Thus, a time-controlled change of the function is possible, such as from daytime presence-dependent lighting control to manual on and off control via push buttons at night.

New switching functions, a download page for the KNX data point list, a diagnostics report and the ability to email diagnostic reports complete the update.

WAGO Lighting Management combines predefined hardware components with a pre-programmed software application. It can scale and adapt to any requirements, and is ready to work – no extensive software experience needed.

Your Benefits:

  • Extended application possibilities by considering the illumination intensity in color temperature control (HCL)

  • Time-controlled room function change possible

  • Support for DALI-2 Multi-Sensors

  • Parameterizing without prior knowledge – configuring, not programming

WAGO专业团队

关注客户需求

安装人员和系统集成器:通过我们的专业团队门户网站,可直接访问与您相关的楼宇技术领域的信息。