lighting_halle_deckenbeleuchtung_fotolia_61253788_2000x1125_7.jpg

照明技术

连接照明设备的正确之选!
诚邀您共同探索照明技术的亮点
lighting_led_leuchtentechnik_anschlusstechnik-auf-platine_2000x2000.jpg

LED模块连接技术

选择WAGO的理由?

  • 组件灵活、模块化
  • 外形扁平、小巧且外壳为白色,可极大程度地减少其阴影对PCB板上照明设备的影响
  • 组件优质、耐用

空间紧凑型模块化连接系统可轻松连接到现有安装中。无论是圆形、线性或是条形模块,WAGO便捷的连接方案总能为您提供可靠质量。

Treiber.jpg

适于LED驱动器的连接技术

选择WAGO的理由?

  • 产品种类丰富,应用广泛
  • 自动化布线解决方案
  • 紧凑型解决方案,根据需要进行防插错处理

完美的连接技术:种类丰富的PCB接线端子适于LED设备驱动和模块应用,为您的各种应用提供出色解决方案。无论是室外、紧凑型或线性驱动器,单击了解更多可了解满足您应用需求的理想解决方案。

Leuchtenanschluss.jpg

照明设备连接

选择WAGO的理由?

  • 便捷、安全地进行照明设备连接
  • 设计紧凑、操作便捷、外壳透明、具有两个测试插孔
  • 采用WINSTA®插接式连接器系列,电气装置插拔简单、安全、无误
  • 电路可快速创建、灵活扩展,并能适应新的要求

无论是在灯具内部或外部布线亦或是街道、家庭或医院照明,WAGO均可提供满足应用需要的适宜产品。

lighting_bueroflaeche_gewerbeflaeche_halle_fotolia_100331454_2000x2000.jpg
照明

照明管理

选择WAGO的理由?

  • 将节约潜能发挥到极致!采用适宜的照明管理方案可最多降低高达70%的照明能耗。
  • 应用:办公楼、生产区域、物流中心
  • 通过PFC200控制器和DALI协议,快速实现照明
  • 通过标准网页浏览器实现快速配置和调试
  • 易于操作和控制