MM-10530_Interconnection_2000x2000.jpg

电气连接技术

便捷、安全、免维护:DIN导轨、电路板和接线盒安装的理想选择,或在线槽或控制柜中作为接插式连接器使用——WAGO为多种应用提供合适的电气互连解决方案。

电气连接解决方案具有以下特性:

  • 节省时间
  • 免于维护
  • 适于多类导线
  • 应用广泛,安全可靠
  • 连接质量长期稳定,不取决于操作人员的技术水平

产品概览

丰富的电气连接产品

buehne_reihenklemmensystem_2000x1125.jpg

轨装式接线端子

快速安装、完全抗振动、免维护:WAGO轨装式接线端子采用的久经考验的弹簧夹持连接技术降低了维护费用,并且使系统具有更长的运行时间和可用性。

buehne_installationsklemmen_2000x1125.jpg

建筑物布线用接线端子

轻松节省配电箱或接线盒操作时间和成本:WAGO紧凑型电气安装用接线端子可节省空间及降低成本。

buehne_steckverbinder_ad_2000x1125.jpg

接插式连接器

PCB、控制柜或照明连接的理想之选:WAGO接插式连接器提供快速、简单、经久耐用的方式应对挑战。

buehne_leiterplattenanschluss_ad_2000x1125.jpg

PCB接线端子及MCS多用途连接器

适于各种应用的弹簧夹持连接技术:WAGO PCB接线端子和接插式连接器应用快速、使用安全。

buehne_netzanschlussklemmen_2000x1125.jpg

现场布线用接线端子

随时随地安全连接灯具和设备--WAGO现场布线用接线端子均可轻松应对。

buehne_gehaeusedurchfuehrung_2000x1125.jpg

穿墙式组件

使用直接导线或焊针进行固定式或接插式设备连接:WAGO可提供各种连接技术解决方案满足您的需求。

buehne_beschriftung_2000x2000.jpg

标记

紧凑型控制柜减少维护成本:正确的标记意义深远。WAGO为您提供多种标记解决方案。

列表为空。

很抱歉,您的筛选未找到合适结果。您可以变更或重置筛选条件。

2018年11月21日
新闻

WAGO PCB Terminal Blocks for Power Electronics

WAGO has expanded its line of PCB terminal blocks to help engineers address the trend of electronic miniaturization, which requires that both power and signal levels be integrated onto PCBs. This trend has changed connection technology requirements by increasing power density. leading WAGO to offer its 2606 and 2626 Series PCB Terminal Blocks with 12.5 mm (0.492") pin spacing. Additionally, its 2616 and 2636 Series PCB Terminal Blocks are now available with 15 mm (0.59") pin spacing.

新闻

无限扩展:TOPJOB®S系列传感器/执行器专用接线端子

WAGO新型传感器/执行器专用接线端子依托直插型笼式弹簧连接技术,是对现代机械控制系统进行轻松、便捷布线的理想之选。

新闻

TOPJOB®S双层接线端子,带有便捷的垂直进线孔

控制柜对于机械、设备和楼宇系统的无故障运行十分重要。控制柜需要在紧凑空间中安装尽可能多的组件。WAGO TOPJOB®S系列轨装接线端子声誉显著:在广泛的工业应用和现代楼宇电气安装布线领域其也确保提供安全、免维护的系统运行。

新闻

直接集成到PCB:紧凑型WINSTA®MINI接插式连接器

之前,楼宇自动化产品的设备外壳需要根据接插式连接器进行定制(例如,嵌入式连接器),且接线工作需要手动完成。

新闻

适于连接最大截面积为6 mm2的导线

WAGO新款221系列紧凑型导线连接器

新闻

适于2059系列SMD PCB接线端子的LED连接用跨接器

WAGO新型2059系列板对板跨接器可在连接LED模块时节省时间和成本。

联系万可

其他服务:

发现更多

与电气连接产品兼容