本页包含
buehne_steckverbinder_ad_2000x2000_1.jpg

实现快速接线:接插式连接器

适于多种应用的接插式解决方案

适于多种应用的解决方案:无论是在印刷电路板上,在控制柜中或是用于照明设备连接,WAGO的接插式连接器都可快速、安全地实现连接。

优势:

  • 产品种类丰富,适于多种应用
  • 通过弹簧夹持连接技术始终确保导线安全连接
  • Push-in CAGE CLAMP® 连接技术允许单股硬导线和加有冷压接头的导线直接插入
  • 防插错定位销防止接插错误
MCS-MIDI_2000x2000px.jpg

接插式PCB连接器

接插式PCB连接器可为您的设备提供通用型解决方案,适用于截面积0.08到10 mm⊃2;(28–8 AWG)的导线,满足一致、端对端系统布线的所有要求。产品家族多样化,始终为您的应用提供合适的解决方案。

优点:

  • 广泛的应用范围:接插式PCB连接器、穿墙式连接器、适于不同安装类型的连接器、轨装式接线端子专用接插式连接器
  • Push-in CAGE CLAMP® 连接技术允许单股硬导线和加有冷压接头的导线直接插入
  • 可根据需要进行防插错处理
  • 高效测试选项
  • 接线位可从两个方向打开,MCS多用途连接器系列大大简化了线缆预组装及配线工作
picomax_2000x1500px.jpg

picoMAX®:接插式连接器系列

铬镍钢弹簧可承受施加的双倍接触力:这一特性使picoMAX®比其他连接系统紧凑度提高30%。

优点:

  • 外形紧凑:可节省多达30%的空间
  • 从根本上简化了接触系统
  • 产品的特殊设计,创新性的弹簧夹持技术和新型绝缘材料的结合确保了电气连接的绝对可靠性,即使是在高温环境下
  • 凭借内置锁定装置和孔型连接器完全嵌入到针型插座外壳内部的设计,使得线对板连接可抵御最大20g的振动
  • 测试方向与导线进线方向一致

Leuchtensteckverbinder_2000x2000px.jpg

接插式照明器具用连接器

WAGO照明及电气设备连接器系列包括适于荧光灯具且带有相位选择功能的接插式连接器和适于内部接线的接插式连接器系列。

适于快装式灯带系统的267和277系列接插式连接器,可根据特定需要提供简易的模块化照明解决方案,并可满足不断变换的应用要求。

873系列接插式连接器系列具备全面的防意外接触保护功能,为美国和加拿大市场的接插式镇流器连接电缆的安装提供理想解决方案。

xcom-s-system_2000x2000px.jpg

模块化接插式连接器

将X-COM®-SYSTEM的优势体现在您的开关装置和控制应用中:该系列由轨装式基础接线端子、针型连接器和孔型连接器(提供多种安装类型)以及带焊针的针型插座组成。

优点:

  • 对可插拔线缆进行预组装,可节省时间和空间
  • 预组装,组件更换快速、无误
  • 对具备相同极数的孔型连接器和针型插座进行防插错保护,而不损失极数
  • 出于安全考虑:可在安装前测试预接线的组件

联系万可

其他服务: