本页包含
buehne_netzanschlussklemmen_2000x2000.jpg

全球通用:现场布线用接线端子

WAGO现场布线用接线端子可满足全球各个国家对可靠、安全和简单设备连接的特定要求,无论是欧洲、美国或亚洲。

优势:

  • 种类丰富的现场布线用接线端子
  • 接线范围更大:0.5 … 4 mm2 (20–12 AWG)
  • 单股、多股绞合和细多股导线
  • 多种安装方式可供选择

netztanschlussklemme_Serie294_2000x2000px.jpg

294系列

WAGO 294系列适于连接2.5 mm2 (12 AWG)的各类导线,是供暖、空调和泵系统应用的理想之选。Linect®现场布线用接线端子适于通用照明器具连接。

  • 最大导线截面积:2.5 mm2 (12 AWG)
  • 适于单股、多股绞合和细多股导线
  • 单侧带有推压键
  • PSE-Jet认证

netztanschlussklemme_Serie272_2000x2000px.jpg

272系列

WAGO 272系列适于连接最大2.5 mm2 (12 AWG)的单股导线。

  • 最大导线截面积:2.5 mm2 (12 AWG)
  • 适用于单股导线
  • 推压键:单侧、双侧和不带推压键
  • UL认证

netztanschlussklemme_Serie862_2000x2000px.jpg

862系列

WAGO 862系列每个电位可连接4根截面积为0.5-4 mm2 (20–12 AWG)的导线。

  • 最大导线截面积:4 mm2 (12 AWG)
  • 适于单股、多股绞合和细多股导线
  • 推压键:双侧
  • PSE-Jet认证
  • UL认证