本页包含
loesungen_explosionsschutz_iStock_000056635768_Medium_2000x1125.jpg

防爆保护

对于工厂工程师以及规划人员来讲,防爆保护是法律要求的安全任务之一:处于紧要关头的不仅是人类的安全,不间断生产和环境保护也十分关键。

WAGO防爆保护

防爆原理

爆炸时会发生什么情况,有哪些引起爆炸重要因素和可以采取哪些防爆措施?您可以在此了解ATEX、防爆区域及防爆类型等相关信息。

Laboratory Tests

接线端子如在全球范围内应用,须满足一定的标准并获得测试证书。

MM-4737_laborpruefung_2015_08_19_Labor09267_2000x1125.jpg

WAGO应用案例

面向未来的主题与解决方案

列表为空。

很抱歉,您的筛选未找到合适结果。您可以变更或重置筛选条件。

主题

在极端环境条件下表现自如

无论是冰封雪盖、沙漠包围或海洋应用,油气生产泵站用组件都必须确保在最严苛的环境中运行数十年。WAGO-I/O-SYSTEM 750 XTR就是专为此环境而设计的。

主题

可在危险爆炸区域应用

凭借750 XTR系列产品,WAGO于2014年成功推出解决方案,在拓宽机器和系统用途以适应不同环境条件和外部干扰因素的范围的同时,还提供了最高程度的灵活性。工作温度介于−40°C与+70°C之间,防振动能力高达5g,并且工作海拔高度可达5000米:WAGO-I/O-SYSTEM 750 XTR可以适用于任何场所。它还提高了耐受脉冲电压和干扰能力,符合EN 60870-2-1标准。

主题

专为室外应用而设计

WAGO-I/O-SYSTEM 750 XTR专为满足室外应用需求而开发:即便在极端热量、机械和电磁负荷下,例如在船舶上,在炼油厂中或在中压系统中,750 XTR系列也可发挥出色功能。
主题

人和机器的防爆保护

防爆保护话题源于采矿业。在上世纪下半叶之前,采煤时产生的、一定比率的爆炸性甲烷空气混合气体都是通过引爆销毁的。当前又是通过何种方式进行处理呢?

主题

智能、高效的工厂控制

污水处理厂有Ex和非Ex区。WAGO-I/O-SYSTEM 750可以实现对这两种区域的高效控制。

联系万可

其他服务: