本页包含
Railway_FINAL_V7_2000x1125.jpg

铁路系统

弹簧压力连接技术的应用使短途和长途运输的免维护连接成为可能。如今,我们可提供更多全面的解决方案。
railway_bahnhof_zug_bahnsteig_fotolia_65801186_2000x1125.jpg

火车站基础设施

火车站作为铁路设施和接待建筑,包含各种电气化设备和系统,因而必须对其功能进行监测。因而照明控制器、评估系统和低压开关装置等确保乘客的舒适与安全。WAGO也可为火车站中的各种模拟量和数字量信号提供故障安全电源和数据采集系统。

railway_zug_bahn_ice_2000x1125.jpg

WAGO技术在铁路行业的应用

40多年来,WAGO已在铁路领域颇有建树。WAGO电气连接技术不受操作人员能力限制,具有快速、操作简单的特点,这也是抗振动弹簧夹持技术成为行业理想之选的原因。无论是电动和内燃机车、客运车厢和双层列车,或是城际和高速列车的牵引车、运行小车和地铁,都会应用到我们的技术。

railway_zug_bahn_ice_schienen_panthermedia_b61824945_2000x1125.jpg

铁路应用

WAGO广泛的产品线涵盖电气连接、工业接口模块以及自动化控制技术,从而使我们能够为多种应用开发合适、可靠的解决方案,且安装快速、简便:从空间有限的舱室、门、照明安装和空调技术到驱动器和转换器、开关和保险丝面板、电池充电器、卫生间和接线盒等要求耐久性的应用中都能发现我们的身影。

railway_zug_bahn_schienen_ampel_2000x1125.jpg

扳道系统

无论是电动还是液压扳道系统,都需要确保列车无故障运行。因此,运营商需要通过预防性维护在发生故障之前检测到可能存在的问题。WAGO-I/O-SYSTEM可采集传感器在扳道系统中测量的数据,并将其传输至控制中心。因此,即使非常小的偏差也可直接评估,并开始进行维修。

railway_bahnuebergang_zug_2000x1125.jpg

铁路道口信号技术

可靠、免维护的电气连接对于铁路道口、火车站或扳道系统的信号技术都至关重要。WAGO连接技术为此发挥了重要作用,特别是对于电缆箱、扳道系统、闭塞系统和信号塔。WAGO连接技术自二十世纪七十年代起就应用于铁路行业,已通过相应认证,并在实践中得到了验证。

视频

WAGO-I/O-SYSTEM是对客户以安全为导向的控制系统的理想补充,助其实现预防性维护。无论是在铁路上抑或是在开关上,我们的产品都能满足DIN EN 50121-4、EN 50121-5和DIN EN 50155铁路标准的要求。

优势:

● 无螺钉连接技术确保可靠连接。

● 轨装式接线端子采用的绝缘塑料符合EN 45545标准要求。