buehne_industrial-switches_2000x2000.jpg

工业交换机

WAGO交换机系列凭借出色的电气和机械特性确保以太网网络基础设施具备可扩展能力。

这些坚固耐用的交换机专为工业应用而设计,且符合IEEE 802.3、IEEE 802.3u和IEEE 802.3ab标准。

产品概览

适于网络解决方案的工业交换机

industrial-switches_520-1111_1112_1417_2000x1500.jpg

工业ECO交换机

  • 经济高效、结构紧凑
  • 节省空间、安装便捷
  • 适用于中小型数据网络
  • 自适应功能、自动切换,方便网络创建和扩展
  • 千兆产品具备高速的处理能力
  • 借助有源以太网(PoE+)通过以太网连接供电和传输数据
industrial-switches_0852-0103_1102_1106_2000x1500.jpg

工业交换机

  • 应用广泛
  • 冗余电源
  • 通过DIP开关配置报警接点
  • SFP模块的应用
  • 坚固耐用的设计
    - DIN导轨适配器和金属外壳
    - 工作环境温度:-40 … +70 °C
  • 报警接点:监测一次侧和二次侧电源
  • 监测以太网端口
  • 通过PLC或远程I/O传输信号
p_ur_0852_1305_000_xx_2000x1500.jpg

工业管理型交换机

  • 功能强大、安全
  • 冗余电源
  • SFP模块的应用
  • RS-232接口,方便基于命令进行配置
  • 集成基于Web的管理界面以进行配置和诊断
  • 状态指示灯
  • 报警触点
    - Jet环状网络诊断
    - ERPS环状网络诊断
    - 监测一次侧和二次侧电源
    - 监测以太网端口
    - 通过PLC或远程I/O传输信号
  • 有源以太网(PoE+)(了解更多)
  • 配置功能:
    - 安全
    - 可用性
    - 性能
    - 数据传输

  • 稳定、可靠、冗余
    WAGO工业交换机也可进行冗余电力供应来支持不间断数据通信。只需不到20 ms的短暂恢复时间,Xpress环提高了过程可靠性。机器和系统的生产效率及网络可用性始终得到保证。除了通信连接冗余之外,交换机中还集成有冗余电源,可通过报警继电器实现监控。即使电源发生故障,也可保证通信不被中断。
  • 高级安全功能
    管理型交换机支持全面的安全功能(例如,MAC限制、端口安全)。通过IEEE 802.1x身份验证、“IGMP探测”传播及带宽限制可以进行额外的数据流控制和系统保护,防止遭受网络攻击。
  • 模块化与可扩展
    WAGO交换机可更换SPF模块适应不同的光缆类型和通信距离。可提供适于多模和单模光缆(适用距离达80 km)的SPF模块供您选择。铜缆和光缆的组合可满足广泛的应用需求。
  • 内置功能监控
    管理型交换机具有诸如电子邮件报警和SNMP trap配置功能,可进行监控并发送错误报告。除ECO经济型产品之外,所有交换机均可通过带有报警功能的干接点监控单个端口或电源。DIP开关可用来配置此功能。
  • 多种操作模式
    非管理型交换机适于即插即用式应用。而管理型交换机则适用于需要IP滤波或进一步解码报文的领域。
  • 有源以太网(PoE+)
    通过以太网电缆进行供电和数据传输:有源以太网(PoE+)无需单独连接电源,可通过IP网络为连接到交换机的设备供电。(了解更多)