MM-16046  3D product pictures  IO system Field EthernetIP and EtherCAT variants_2000x2000 (2).jpg

WAGO I/O System Field

具有可扩展连接性的分布式连接——WAGO I/O System Field可实现无控制柜式自动化,具有IP67防护等级并支持多种功能。

优势:

  • 集成负载管理功能
  • 扩展网络连接能力
  • 系统集优异性能与精美外观于一身
  • 通过IO-Link实现一站式解决方案

WAGO I/O System Field IP67产品查找器

快速、轻松地找到正确的I/O模块和附件。

WAGO I/O System Field可实现无控制柜式自动化,具有IP67防护等级,包括创新产品系列和大量附件。万可研发了WAGO I/O System Field产品查找器,使用户可以快速、轻松地从大量产品中找到合适的产品:只需点击几下选择程序,即可找到合适的模块及其附件。操作轻松至极,快来试试!

优势:

  • 基于以太网的现场总线标准
  • IO-Link 类A/B主站和集线器
  • OPC UA、MQTT、Web服务器、Bluetooth®、应用程序
MM-485608_website_produktfinder_io-system-field_energize-2024_2000x1125.jpg

新品速递

轻松对IO-Link 设备进行参数设置

WAGO I/O System Field新固件升级带来了新功能

轻松将IO-Link 设备集成到控制环境,可降低成本、缩短调试时间并提高生产力。WAGO I/O System Field现在可提供所有这些优势:IO-Link 设备现在可通过设备描述参数(GSD文件)进行参数设置,简化与整个系统的集成。此外,所有现场总线模块都支持MQTT通信协议,该协议是不同系统之间基于TCP/IP的简单通信的标准。其中包括用于系统分析和生产/质量优化的云通信。其他功能使用详细的电流、电压和温度负载监测来优化负载管理。记录并报告任何与预期值的偏差,实现预测性维护。WAGO I/O System Field的I/O端口具有高电流承载能力,可连接高性能传感器和执行器。为了防止在机器启动/接通期间24 V电源因接通瞬时电流而过载,可在控制器完成启动之前通过时间控制按顺序连接I/O端口。WAGO I/O System Field更新包还包括针对加拿大、美国和韩国等其他国家和市场的认证。

优势:

  • GSD配置可简化IO-Link 设备集成
  • 通过MQTT实现简单、标准化的云连接
  • 对连接的传感器和执行器进行详细的监测和管理

型号:

765系列

上市时间:

有库存

WAGO I/O System Field,新增MQTT功能

云连接助力分布式I/O系统适用于更多应用。

分布式WAGO I/O System Field具有扩展网络连接的能力 该系统集成基于以太网的快速现场总线,如PROFINET®、EtherNet/IPTM和EtherCAT®,以及IO-Link、OPC UA、Bluetooth®和Webserver等技术。I/O System Field的现场总线模块现在也支持MQTT通信协议,用于直接云连接等应用。设备数据和元数据、测量值和诊断数据可以被读取并传输到云应用程序或边缘设备,以进行进一步处理。

通过免费固件更新可增加MQTT功能。适用于iOS或Android系统的WAGO I/O Field应用程序可以通过Bluetooth® (Bluetooth Low Energy)对模块进行操作。此应用程序可进行IP地址分配和管理,从而简化现场的无线调试。除IP67的防护等级外,该系列模块现在还符合外壳类型12和13(UL 50)的要求,并通过了UL 61010普通场所要求的认证,可以在相应的环境中使用。WAGO I/O System Field的工具箱现已包括WAGO IO-Link 配置程序。通过该工程软件可以配置WAGO IO-Link 主站并直接操作IO-Link 设备,而无需考虑制造商。除了WAGO I/O System Field模块,工程软件现在还可以配置WAGO I/O System 750系列模块。

优势:

  • 通过MQTT实现云连接
  • 通过应用程序对模块IP地址进行初始分配和管理
  • 符合UL标准,满足更高市场准入要求

WAGO I/O SYSTEM FIELD一览

面向未来的自动化

高性能、专为时间敏感型网络(TSN)设计、可在非常恶劣的环境条件下稳定工作:WAGO I/O System Field可实现无控制柜式自动化,在坚固的IP67防护等级外壳保护下提供众多功能。

应用范围广泛

无论是用于包装机还是机械手:WAGO I/O System Field系列模块均可安装在所需位置,靠近传感器和执行器的核心功能区域。

WAGO I/O System Field系列无与伦比的优势

扩展网络连接能力

现代化分布式生产设施所需的自动化解决方案需确保具备最高级别的连接性,同时能够在控制柜外部提供最佳性能。为了满足这些需求,万可开发了具有IP67防护等级的新型I/O System Field系列。该新型系统将基于快速以太网的现场总线(例如PROFINET®)、EtherCAT®和EtherNet/IPTM模块相结合,支持诸如OPC UA、Bluetooth®和Webserver等技术,并将支持MQTT作为云连接协议。其核心部件是一个功能强大的处理器,实现云连接的安全性。该模块采用集成安全功能的高性能技术。它是所有ETHERNET、现场总线和工业物联网标准(包括TSN)的基础,为满足多种需求提供最大的灵活性。

优势:

  • 支持标准现场总线系统
  • 通过OPC UA实现不受平台限制的数据交换
  • 通过MQTT提供的系统信息
  • 通过Bluetooth®实现模块信息的快速分布式访问
  • 通过集成的Webserver访问系统信息
  • #made for TSN

该产品结合基于以太网的快速现场总线(如PROFINET®)以及OPC UA和WEB服务器等技术——现在还支持MQTT作为云连接的通信协议。

Ludwig Adelmann,WAGO GmbH & Co. KG产品经理

系统集优异性能与精美外观于一身

IP67防护等级的WAGO I/O System Field特别适用于可靠的无控制柜式自动化应用。将模块安装在所需位置——靠近传感器和执行器的核心功能区域。这样不仅减少了布线,而且简化了调试、维护和诊断工作。系统提供全面防护,针对极端恶劣环境提供铸锌外壳型号,针对移动应用提供坚固轻巧的塑料外壳型号。模块的工作温度范围从−25°C 到 +70°C(−13 … +158 °F)。紧凑外壳和横向安装使其能够应用在狭小空间内进行信号检测,并为模块和连接电缆的安装电缆提供防护。传感器和执行器通过标准M8和M12连接器进行连接。该系统通过L-coded高电流M12连接器供电,可提供高达16A的电流,在更小的空间内提供更大功率。该模块可使用万可标准WMB卷装标记牌或标记条进行标记。

优势:

  • 完全密封式IP67金属外壳,用于极端环境
  • 非密封式轻型IP67塑料外壳,用于移动应用
  • 详细的标签、方便的标记选项和清晰可见的LED指示灯

集成负载管理功能

创新的负载管理功能可通过供应电流负载管理确保系统功率的充分利用。可以记录和评估每个通道的电流和电压。可以为单个通道设置过载限制。因此,在发生故障时可以更加快速检测到故障,并清晰辨别故障原因——这对于预测性维护等工作至关重要。

优势一览:

  • 最高2 x 16 A大容量电源,每个IO-Link 端口最大4A
  • 可调节输出电流限制
  • 电流消耗监测
  • 预报警和主报警定义
  • 监测电压和电流(以通道和模块为单位)
  • 基于通道的温度监测

IO-Link实现一站式解决方案

可与IO-Link结合使用,I/O System Field充分发挥其作为灵活“IO分配器”的优势,有效用于数据收集和分配。该通信标准支持从控制级到传感器和执行器层面的无缝数据流。从而简化项目规划和布线。同时还为诊断、参数化和设备识别提供了全新的可能性。

优势一览:

  • 借助IO-Link实现端对端的云和现场总线通信
  • 简单的布线方式使项目规划和设备更换简单易行
  • 每个模块最多连接8个IO-Link 集线器 – 每个端口最大4A – 每个主站最多连接128个数字量I/O
  • 星型拓扑用于短线路径
  • IP地址更少

IO-Link 显著简化配置和布线。

这也为诊断、参数化和设备识别创造了全新的可能性

Helmut Börjes,WAGO GmbH & Co. KG产品经理

工具

快速、全面的配置

IO-Link 设备的新型配置工具提供多种设置选项,且可方便地访问数据。

作为以数字化方式连接传感器和执行器的接口,IO-Link 正获得越来越多的认可。原因之一:强制性设备描述IODD(IO设备描述)可助力实现与各种IO-Link 设备进行独立于制造商的通信。万可现可提供IO-Link 配置器,该集成的工程软件可配置万可IO-Link 主站且以独立于制造商的方式运行IO-Link 设备。

新型配置器支持IO-Link V1.0(IODD V1.0.1)和IO-Link V1.1(IODD V1.1)。该工具可用于配置所有WAGO I/O System Field的IP67模块和全部WAGO IO-Link 主站和IO-Link 设备,以及其他制造商的IO-Link 设备。如果IODD丢失,可使用IODD查找器轻松进行查找并将其进行集成。该工具可作为单机程序使用或通过TCI(工具调用接口)集成到PLC编程软件。

优势一览:

  • 配置器适用于WAGO IO-Link 主站和其他IO-Link 设备
  • 通过IODD查找器自动下载丢失IODD
  • 通过TCI接口集成到工程系统中

许可证项目编号(WAGO DRM): 2759-0106/1121-1000

可现在注册此工程软件,免费试用30天。

WAGO I/O Field App

I/O System Field App是用于维护、诊断、操作和监控的应用程序。WAGO I/O Field App可显示产品信息,从而对现场总线模块和IO-Link集线器进行设置和参数调整。一旦扫描了数据矩阵代码以选择产品,便可通过Bluetooth®接口进行通信。可显示端口的当前测量值(温度、电压、电流和状态)并进行配置(包括工作模式和过滤器)。

  • 通过数据矩阵代码进行识别
  • 通过Bluetooth®进行通信
  • 下载IODD(通过IODD查找器)
  • 访问全部过程和参数数据
  • 强制输出(DO)
  • 数据参数表、使用手册等管理
  • 用户与权利管理

媒体库

概览

Videos:7 | 持续时间: 38:60
概览
Videos:7 | 持续时间: 38:60

客户应用

借助IP67级别的I/O系统
实现锯切设备自动化

位于法兰克尼亚地区的Burkhardt-Löffler是一家生产石材加工系统的公司,该公司依赖万可的系统实现稳定的自动化。WAGO I/O System Field可确保其新开发的锯切设备实现所需的连接。该解决方案的优势在于简单的布线、可自由参数化的输入和输出、IP67防护等级和快速的实施。

MM-39620_GWA_Reference_Burkhardt_Loeffler_EM211196_2000x1125.jpg

相关主题

借助IO-Link实现开创性通信

IO-Link 是用于现场侧数据采集的灵活接口。开放式通信标准支持从传感器层到控制层的无缝数据流。从而简化项目规划和布线。

MM-22272_new_website_page_IO-Link_loesungen_2000x1125.jpg

发现更多

相关主题和产品

万可开放式自动化技术

我们为您提供定制化可调节的自由解决方案。我们与您携手迈向数字化未来!#openandeasy

MM-400936-new-website-page-open-wago-automation-2000x1125-1-.jpg

WAGO Cloud

连接现实与虚拟世界——可扩展、可靠且通用!凭借WAGO Cloud,无论您在哪里,都可以将其当做IoT平台,实现集中式数据可视化。

cloud-2000x1125px.jpg

I/O系统,应用广泛

无论是在控制柜内部还是外部,万可I/O系统即使在恶劣环境下也可轻松助您实现自动化。

Gruppenbild_automation_io-systeme_2020_03_2000x1125_.jpg