传感器/执行器接线盒
直接安装在机器或系统上的传感器/执行器接线盒是无源配电系统,可实现快速、经济高效、尤其是无控制柜的信号传输。由于采用了全封闭式IP67外壳,信号能够可靠地传输至控制器。
万可传感器/执行器接线盒的优势:
- 带有模块化接线线缆的传感器/执行器箱,具备IP67/IP68防护等级
- 即插即用的连接技术
- 全面保护:防尘防潮、抗振动耐冲击
- 更宽的温度范围:-25~+80°C
- 间隔模块,实现无缝安装
WAGO
直接安装在机器或系统上的传感器/执行器接线盒是无源配电系统,可实现快速、经济高效、尤其是无控制柜的信号传输。由于采用了全封闭式IP67外壳,信号能够可靠地传输至控制器。
万可传感器/执行器接线盒的优势: