可编程
控制面板可采用符合IEC 61131国际标准的5种编程语言进行编程。除了编程功能外,符合CODESYS国际标准的WAGO-I/O-PRO编程软件还可提供离线仿真、现场总线配置、配方管理及更多其他功能。
万可控制面板兼具HMI和PLC runtime,是一个功能完善的自动化设备。它可为操作和监控提供配置功能,同时还可独立处理控制任务。
除了编程功能外,符合CODESYS国际标准的WAGO-I/O-PRO编程软件还可提供离线仿真、现场总线配置、配方管理及更多其他功能。此外,该系列控制面板还配备Webserver。
PERSPECTO®控制面板的优点: