集美观和高性能为一体的Web面板
WAGO的e!DISPLAY Web面板集美观设计和行业内强大的软件功能于一体:e!DISPLAY借助e!COCKPIT (CODESYS V3)和CODESYS V2工程软件实现高质量可视化功能,可为您的机器或系统塑造高科技形象。WAGO控制器的web管理功能也可通过时尚的Web面板实现。HTML5等新技术也可以通过e!COCKPIT进行编程。此外,该面板还具有能够实现CODESYS 2 web可视化的Java Runtime系统。
利用CODESYS V2和V3实现可视化任务:WAGO的e!DISPLAY 7300T HMI面板凭借精美的设计,提升了机器和设备的质量。人机界面(HMI)设备是机器系统与人交互的窗口,因此对购买决策有着不可小觑的影响。WAGO美观的人机界面令人印象深刻,可大大提升机器或系统的价值和外观:e!DISPLAY 7300T Web面板显示屏具有4.3″、5.7″、7.0″和10.1″四种尺寸供您选择。
e!DISPLAY Web面板的优点: