配置方式先进、经济高效
PFC100控制器可无缝集成到WAGO e!COCKPIT工程软件中,该软件可用于硬件配置、编程、仿真以及复杂控制任务的可视化。自动化软件与控制器硬件的紧密集成为先进且直观的CODESYS V3工程设计提供理想平台。控制器支持Modbus TCP客户端/服务器或开放式TCP - UDP等通信协议。串行接口也支持Modbus RTU作为客户端和服务器。
可处理大量数据的高速CPU、e!COCKPIT运行系统、Linux®、多种接口及通过SSL/TLS加密、VPN和防火墙实现网络安全:这正是PFC100控制器的独特优势!
外形紧凑、功能多样!WAGO PFC100控制器性能卓越、经济高效:该PLC集Linux®和CODESYS的优势于一身。这种紧凑型控制器(PLC)为工业过程应用和机械工程应用提供了灵活的解决方案。
PFC100控制器的优势:
WAGO应用案例
PFC100控制器成功的关键
PFC100控制器可无缝集成到WAGO e!COCKPIT工程软件中,该软件可用于硬件配置、编程、仿真以及复杂控制任务的可视化。自动化软件与控制器硬件的紧密集成为先进且直观的CODESYS V3工程设计提供理想平台。控制器支持Modbus TCP客户端/服务器或开放式TCP - UDP等通信协议。串行接口也支持Modbus RTU作为客户端和服务器。
可编程逻辑控制器的特性令人印象深刻:PFC100内部配备了高处理性能的600 MHz Cortex A8处理器。所有类型的PFC100控制器均具有两个ETHERNET接口、RS-232 / RS-485接口或DIP开关(依据模块类型)。ETHERENT接口也可用作ETHERENT开关创建线型拓扑。另一大优势是可单独配置(DUAL LAN),必要时可使用控制器建立两个独立的网络。较大的图像文件可以存储在SD卡上用于Web可视化。
PFC100和WAGO-I/O-SYSTEM的紧凑型设计可显著节省DIN导轨安装空间。这样可减小控制柜的尺寸,节省安装空间和成本,并且可在紧凑空间内构建复杂系统。控制器配备有Web服务器,支持HTML5可视化。VPN链接可以直接由控制器创建, 从而无需额外投资。
此外,WAGO用户友好型控制器是一个智能解决方案,可为自动化提供高度的投资安全性。I/O组件具有布线便捷和易于更换的特性,其另一大优势是在快速安装的同时避免不必要的错误。可扩展的I/O系统可实现单个机器至整个系统的自动化。500余种不同的I/O模块可为适应新的或不断变化的应用提供了更高灵活性以及更丰富的功能。
保护您的数据免受黑客和其他未经授权的访问!通过互联网建立工业系统网络使控制系统更易受到网络攻击。PFC100具有全面的安全软件包,包括SSL/TLS、SSH、VPN和防火墙。控制器的高级别防护可减轻攻击对机器和系统的影响。
嵌入式Linux可提供一个简洁安全的操作系统并帮助用户实现完全控制。实时Linux®软件集众多优势于一身,可随时灵活应用“开源密码”满足用户特殊需求。另一显著优势是可通过集成开源包或利用基础映像中的外部CODESYS库文件来拓展PFC200控制应用的功能。
WAGO所有控制器皆配备高性能的CODESYS编程环境。因此,可以使用IEC 61131-3 PLC编程语言(ST,FBD,LD,IL,SFC和CFC)开发软件。此外,WAGO久经考验的编程环境还可引导开发人员,使他们无需重新学习,即可直接利用或进一步开发现有程序。这意味着,现代化范式,例如面向对象的程序设计(OOP)或现代可视化技术均可实现。
发电行业的主要目的就是保证可靠性,同时确保可靠安全的供电。凭借广泛的产品系列和高性能的服务,WAGO公司可以为客户提供广泛的应用可能性。其中包括:将能源发电厂和能源配电厂自动化升级为安全远程解决方案、以及凭借集成电流和能源测量技术的I/O模块实现能源监控。。
发现更多
相关主题和产品