MM-31386  website update Zielgruppeneinstiegsseite Elektroinstallation_2000x2000.jpg

在楼宇中进行快速、简便地安装

无论是配电箱、控制柜还是房间内电气装置——万可都在您身边,始终为您提供可以满足您的接线应用需求的优秀连接技术。万可还提供接插式安装解决方案,您将在此获得相关信息。

安装建议

快速、可靠、免维护–适于多种应用!您将在此获得特定应用的实用技巧和产品建议:

  • 在配电箱内进行布线
  • 在门铃和扬声器系统中进行安装
  • 在接线盒中使用细多股导线进行布线
  • 在小型配电箱中重新进行电气安装

楼宇安装技术

解决方案

万可始终为您的各种电气连接应用提供适宜的解决方案和产品。

他们当中的电气专业人士

目前成为了 WAGO内部人士,并从WAGO社区 “电气专业人士——WAGO内部人士" 中受益。你还不是社区的一员吗?现在是时候做出改变了。作为会员,您不仅可以在电气专业人士之间交流思想,还可以提前了解产品信息、有用的提示和对WAGO世界的独家见解。

MM-380771_GWA_Elektroinstallateure_2000x1125 (1).jpg

新品速递

无需工具即可轻松连接各种导线类型

新型221系列直通式紧凑型导线连接器是标准解决方案,适于0.2到4 mm²的各种导线类型

几乎可对任何应用中的电压进行测量,而无需额外配备测量适配器。

标准的测试探针以及测量技术使得万可工具产品系列更加强大。

同一电位,更多接线位

万可221系列相邻跨接器为同一电位创造更多接线位。

MM-8256_221_jumper_bar_Sonderbild_2000x1125.jpg

我们的重点应用

门铃和扬声器系统的安装

对于特低电压装置,如门铃和扬声器系统,我们建议使用243系列导线连接器。


电气安装用接线端子的优势:

  • 免维护安装
  • 紧凑外形确保高布线密度
  • 接线范围:0.6 ... 0.8 mm2 (19 ... 18 AWG)
building_elektroinstalleteur_klingelanlage_serie243_2000x1500.jpg

配电箱布线

在配电箱中安装时,空间总是不足。因此,我们建议使用 2273 系列 PUSH WIRE®接线盒连接器。


接线盒用插线式弹簧接线单元(PUSH WIRE®)连接器的优势:

  • 外形紧凑:连接器的体积减小一半,节省了盒内的珍稀空间。
  • 安全:高度透明的外壳,可以直观地检查导线是否已正确插入
  • 接线范围: 0.5 ... 2.5 mm2 (20 ... 14 AWG)
h_ur_2273_0203_003_2000x1500.jpg

接线盒中细多股导线的连接

对于接线盒中细多股导线的连接,我们建议使用221系列紧凑型导线连接器。


安装用接线端子的优势:

  • 外形紧凑:适于空间紧张的接线盒应用
  • 简便性:制动力低,接线简便
  • 安全:两个测试插孔确保即使在安装后也可便捷地进行测试
building_elektroinstallateur_221_klemme_2000x1500.jpg

小型配电箱中的安装

对于小型配电箱中的安装,我们建议使用2003或2005系列多层电气安装用接线端子。


多层电气安装用接线端子的优势:

  • 单股导线直接插入即可完成连接
  • 多功能跨接器
  • 最快标记系统
  • 适于市场上最大的电流负载
building_elektroinstallateur_installation_kleinverteiler_2000x1500.jpg

附近的经销商

代理商和经销商

专业的选择与出色的咨询和解决方案设计能力:在万可产品方面,我们的授权经销商为您提供优质服务。 我们的专业支持人员助力选择满足您需求的合适产品。

unternehmen_kundenservice_gettyimages-556419311_2000x1125_3.jpg

立刻查找经销商

您是否想要了解221系列导线连接器的优势?贴近客户,快速响应:通过经销商搜索功能可助您找到可提供万可产品及支持的适宜合作伙伴。

kundenservice_grosshaendlersuche_2000x1125.jpg

楼宇安装

万可为您所有的电气连接应用提供理想的解决方案与产品。

Videos:5 | 持续时间: 20:53
Videos:5 | 持续时间: 20:53
1:53
分享视频
分享链接
2:21
分享视频
分享链接
8:39
分享视频
分享链接
2:07
分享视频
分享链接
5:53
分享视频
分享链接

面向电气安装人员的活动

高效使用万可产品

为您的任务提供实用技巧:我们将为您提供安全有效地使用我们产品和解决方案的建议和指导。您对我们和其他万可用户有什么宝贵的建议吗?或者此时尚未解决的问题?欢迎随时与我们沟通。

h_ur_2273_0203_001_2000x1500.jpg

产品概览

面向电气安装人员的重要产品类别

电气安装用接线端子,节省三倍成本

轻松节省配电箱或接线盒操作时间和成本:WAGO紧凑型电气安装用接线端子可节省空间及降低成本。

buehne_installationsklemmen_2000x1125.jpg

万可Smart Designer配置器

万可的Smart Designer配置器可以对万可电气连接和自动化技术进行真正的3D设计。

smartdesigner_2000x1125px.jpg