万可照明管理方案

万可照明管理是帮助在大型空间(例如生产区域或仓库)内实现灯光控制的精致解决方案。通过将预定义硬件和简单易用软件有机结合,万可照明管理系统不仅可帮助设计和调试新的照明系统,而且还可带来很多运行方面的优势。
万可照明管理是帮助在大型空间(例如生产区域或仓库)内实现灯光控制的精致解决方案。通过将预定义硬件和简单易用软件有机结合,万可照明管理系统不仅可帮助设计和调试新的照明系统,而且还可带来很多运行方面的优势。
万可照明管理方案
用于灵活照明管理的智能解决方案
在硬件方面,WAGO- I/O-SYSTEM 750的新型万可FC200控制器和DALI总线模块奠定了坚实基础。每个模块可以在系统中集成多达64个DALI灯具、16个DALI传感器以及16个DALI发射器。由于总线模块的数量是可变的,万可照明管理不但可以用于小型生产区域,也可用于大型物流中心。而且,可以将额外的I/O模块连接到控制器上,例如三相电力测量模块、基于GPS时间同步的模块或者适用于EnOcean无线控制的无线接收器。
照明管理系统的优质硬件
凭借基于Web的接口轻松配置,WAGO照明管理方案成为功能强大、易于使用的解决方案。在调试和运行期间,无需编程,只要轻点几下鼠标,就可以完成所有设置。由于可以使用标准浏览器访问图形用户界面,所以无需进行本地软件安装。基于HTML5实现Web可视化,照明系统的配置不再显得复杂。此外,增加了一个新的功能,通过Microsoft Excel的导出导入功能实现批量处理。参数值被存储在SD卡中或通过SFTP备份到服务器中。数值可通过Modbus TCP IP传输至上级楼宇控制系统或生产控制中心。在输入界面上,界面直接采用默认设置,同时也显示当前运行状态。
推荐阅读
其他建筑自动化和安装应用
无论是在办公楼规划照明安装和自动化,改造供暖、通风和空调系统,或进行房间自动化,万可均可提供满足您楼宇安装需求的解决方案。
万可助力专业团体
聚焦需求
安装人员和系统集成商:使用我们的专业门户网站直接访问与您相关的楼宇技术领域的信息。