DALI Multi-Master模块(753-647)符合DALI标准IEC 62386。这种独立于制造商的DALI协议确保了DALI装置在照明应用中的互操作性。
此I/O模块宽度仅为12 mm,作为DALI接口与WAGO 750系列控制器和I/O模块(例如:BACnet、KNX、EnOcean、LON®、MODBUS)配合使用。每个DALI Multi-Master模块支持64个电子镇流器地址(ECG)以及64个DALI传感器地址。每个DALI电子镇流器可以被分配到16个组和16个场景。DALI Multi-Master模块还在DALI总线上提供额外16个虚拟组。DALI ECG拥有一个地址,可通过DALI配置器(WAGO免费插件)进行分配。配置器可以作为单独的Windows应用软件使用,也可以与WAGO-I/O-CHECK软件配合使用。凭借WAGO-I/O-SYSTEM 750,DALI控制器可无缝集成到其他楼宇系统。一个现场总线节点可以连接多个DALI主站。一个控制器内模块的最大数目取决于应用的内存要求。现场总线节点可通过WAGO-I/O-PRO软件进行编程。WAGO为用户提供综合性IEC-61131-3功能库,简化了复杂控制应用的创建工作。通过“Easy Mode”模式可以轻松控制照明功能,而无须复杂的PLC编程。I/O模块可以满足未来的各种需求,并可升级至最新DALI版本。我们提供使用简单的调试和维护工具,该软件工具可以作为单独的程序使用也可以集成在WAGO-I/O-CHECK软件中。
提供DALI Multi-Master模块时有两个选项可供选择:
1. 753-620 DALI Multi-主站 DC/DC转换器用于为单个模块供电
2. 787-1007电源为多个753-647 DALI Multi-Master模块供电(此处选用此方法)。