building_systemintegrator_systemintegration_programmierung_wago-solution-provider_personen_laptop_1_2000x2000.jpg

轻松实现系统集成

无论是新建、改造或是翻新:楼宇自动化是建造可持续节能楼宇的关键。
系统集成是实现这些目标最重要的基础。

WAGO为您提供什么?

  • 提供工具和咨询服务,提高您的工作效率
  • 数据库、下载、培训和教程
  • 技术支持——从规划到调试

WAGO在楼宇中的应用

楼宇自动化和安装应用

无论您是正在计划办公楼宇的照明装置和自动化,改造供暖、通风和空调系统,抑或是房间自动化,WAGO都可助您实施这些项目。

完美照明管理

成本和能效在照明中扮演着重要角色。WAGO解决方案为您规划和实施项目提供长期支持。

building_licht_lagerhalle_2_istock_000014092815_2000x1500.jpg

面向未来系统的HVAC技术

供暖和制冷应用占能源总耗量的55%以上。依赖WAGO解决方案,满足未来通风系统的要求。

building_hlk_heizungsanlage_100317_2000x1500.jpg

经济高效实现房间自动化

楼宇的规划、执行和后期的运营必须具备最大的经济性及高度的适应性。

building_raum_innen_grossraumbuero_leer_1_fotolia_74441791_2000x1500.jpg

识别及开发潜力

节能有利于环境保护,确保企业良性发展。执行正确的分析并采取正确的措施可确保可持续的盈利能力。WAGO是您进行高效能源管理的重要合作伙伴。

energymanagement_titel-energiedatenmanagement_2000x1500px.jpg

WAGO应用案例

满足您应用需求的产品和技术

利用flexROOM®实现房间自动化

多用途flexROOM®楼宇自动化解决方案提供照明、遮阳和温度控制,无需任何编程。

通过SMI实现遮阳控制

SMI,即“标准电机接口”是卷闸和百叶窗驱动器的标准电气接口。

logo_smi_standard-motor-interface_2000x1500.jpg

独立于制造商的楼宇自动化系统

BACnet协议实现了不同生产商产品之间的通信标准化。

logo_ashrae-bac-net_2000x1500.jpg

传输能耗数据

作为最经济的现场总线系统,M-Bus(Meter-Bus)可传输来自热量、水、电力和气量计的能耗数据。

logo_m-bus_2000x1500.jpg