[{"term":"使用须知","id":0,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"WAGO-I/O-PRO","id":1,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"楼宇","id":2,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"221","id":3,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Libraries_BA","id":4,"type":"QUICKLINKS"}]

Smart Script – 实用技巧 – 控制柜制造

2022年2月18日

Smart Script – 为所有控制柜组件提供可靠且快速的标记

出色的标记系统为您节约成本

应用范围广泛、种类丰富、灵活性高:持久耐用性是标记的基本要求,控制柜对标记的要求远非如此。在工业4.0时代背景下,系统日趋复杂化,对软件和硬件的要求也在不断提高。越来越多的机器与设备正在实现联网,也有越来越多的组件来自不同制造商,同时,更小的安装空间内也需要容纳更多组件。

在数字化时代,实现可靠且标准化的标记会耗费制造商大量时间,并增加成本支出。2017年,德国斯图加特大学机床与制造单元控制工程设计院对成本增加问题进行了分析,并研究了传统机械工程的控制柜和开关柜的自动化和数字化发展潜力。其中的一项结果表明控制柜标记所费时间排第二名,接线次之。

万可为您提供应对上述问题的理想解决方案:Smart Script

因此,为开关柜制造商提供一个轻松、快速、经济且准确的标记系统是非常重要的。从轨装式接线端子、电缆、铭牌到单个设备标记:Smart Script标记软件由万可免费提供,可轻松对所有组件进行灵活、经济的标记。与万可价格合理的Smart Printer以及优质打印材料配合使用,可为电气设备实现清晰且久经耐用的标记。

Smart Script的显著优势

  • 打印机已集成驱动和设置,因此使用更加简便。
  • 现代化的设计以及直观的界面让标记操作更加简便。
  • 可提供多种标记附件,如标记模板。
  • 数据接口以及导入功能助力高效处理复杂标记信息。

实用操作指南视频4

更新:新增数据导入功能

1. 高效:自动化处理,直接从数据源进行导入

仅需轻击几下鼠标,剩余工作全部自动完成:凭借Smart Script和连接CAE系统的接口(例如,通过万可EPLAN接口插件),标记数据可被直接传输到智能打印机。

2: 简便:通过标记导出功能进行数据处理

借助简便的标记数据导出功能,Smart Script支持没有自动化接口的CAE系统。可导出Excel、CSV或其他文本文件,并可随时对其进行处理。

优势:灵活的数据导入——少走弯路、直达目标

  • 可使用已有模板或用户自定义模板轻松处理数据,并快速打印——无需复杂操作。
  • 铭牌数据导入:文本字段可灵活地自定义变量或生成二维码。
  • 借助文本检查功能,Smart Script可自动调节您在空白区域输入的文本字号。

新集成的在线更新功能确保您不会错过每一次更新

点击 “Check for Update/检查更新”按钮会显示所有更新,包括更新说明。

-> 这样可以实现自动安装——或选择下载——新的Smart Script更新程序!

数据导入示例:TopJob® S标记

对TOPJOB® S轨装式接线端子进行连续标记,节省时间并降低成本。

  • 出色标记效果:标记形状均匀,位置居中,覆盖所有接线板和各种接线板宽度。
  • 简便:仅需一步即可将连续的标记条可以粘贴在整个端子排上。
  • 灵活:轻松实现多行标记,例如,标记设备或组标题标记,或使用符号标记。

1. 安装Smart Script, 启动程序并开始导入数据。就是这么简单!

2. 选择模板或创建新模板(自定义)

3. 选择标题 (组名称),例如,设备标识

4. 选择源文件(Excel)以及目标区域或列。

5. 输入可选设置,检查预览并通过Smart Printer打印!

6. 打印后,便可轻松将标记条插入端子排——标记完成!

万可联系人

其他服务:

提升控制柜效率

需要创新解决方案来应对当前挑战

让控制柜制造更省时、更省力,更高效

如何通过专业工具简化控制柜制造过程?