本页包含
buehne_gehaeusedurchfuehrung_2000x2000.jpg

穿墙式组件

万可穿墙式应用连接技术为您寻求解决方案提供了无限灵活性。在带有导线连接或焊接触点的永久性和直插式设备连接的不同组合中进行选择。

优势:

  • 种类丰富、应用广泛
  • 多种安装方式满足您的需求
  • 外壳直接接地
  • 内部夹紧、绕线连接和焊接触点
  • 适于连接各种类型导线的通用型弹簧夹持连接技术
  • 接线范围: 0.08 … 16 mm⊃2; (28 … 6 AWG)

产品概览

万可穿墙式连接解决方案

接插式连接器

快速、可靠、可插拔:万可种类丰富的接插式连接器适于直通式应用,可完美连接您的设备。产品系列齐全,还有不同安装类型可供选择。产品种类丰富,尺寸各异,为您的接插式设备连接提供合适的解决方案。

  • 接插式解决方案,方便设备的安装、维护或更换
  • 适用于所有导线类型的通用弹簧压力连接技术
  • 适用于内部PCB连接的焊接式连接器(THT和THR)
  • 带有接线装置和固定耳的连接器,可进行内部接线
  • 弹性固定卡可无需工具进行穿墙式安装
  • 适用于线对板、板对线、线对线和板对板连接

MCS-MIDI_2000x2000px.jpg

穿墙式接线端子

穿墙式接线端子,非常适合内部和外部接线。装配简单、无需工具,可实现快速安装。不同的颜色组合,允许根据需要标记连接点。

  • 适用于所有导线类型的通用弹簧压力连接技术——最大可连接截面积为16 mm⊃2;(6 AWG)的导线
  • 带锁定卡和固定夹,装配简单,无需工具
  • 828系列:可通过操作杆同时打开多个接线单元,轻松便捷
  • 直接与外壳/面板(826系列)形成接地连接
h_0826_0156_001_xx_2000x2000.jpg

模块化接插式连接器

模块化X-COM®系统可节省布线时间及成本。除了接插式轨装接线端子外,X-COM®-SYSTEM还包括适用于穿墙安装和其他应用的设计。有不同安装选项的针型连接器可供选择:带固定耳的适于螺钉或相似安装方式,带弹性固定卡的可无需工具直接安装。配套组合的其中一半由模块化1线或2线直角或弯角孔型连接器组成。

xcom-s-system_2000x2000px.jpg

PCB接线端子

穿板式PCB接线端子,非常适合齐平设备连接,可从正面启动。以上PCB接线端子的焊针间距有5、7.5和10 mm(0.196、0.295和0.394英寸)三种规格。

  • 适用于所有导线类型的通用弹簧压力连接技术
  • 可选择固定耳,为外壳提供额外的机械安全
  • 可与外壳齐平安装或者突出安装
  • 测试插孔与导线进线孔位于连接器的同一侧

Leiterplattenklemmen_2000x2000px.jpg

picoMAX®:插拔式连接器系列

CrNi弹簧可使夹持力加倍:凭借该技术picoMAX®的紧凑性可比其他连接器系统高30%。

  • 外形紧凑:可节省多达30%的空间
  • 从根本上简化连接系统
  • 特殊设计、创新弹簧压力连接技术和新型绝缘材料确保了绝对的连接可靠性 - 无惧高温环境
  • 集成式锁紧装置和几乎完全隐藏在针型连接器内的孔型连接器的应用,使得线对板连接拥有高达20g的抗振动能力
  • 通过平行于连接器进线口的测试插孔进行测试,测试效率高
picomax_2000x1500px.jpg

产品概览

了解更多万可穿墙式组件的信息。

alle-produkte_gehaeusedurchfuehrung_2000x1125.jpg

PCB接线端子和
接插式连接器

用途广泛的弹簧夹持连接技术:WAGO PCB接线端子和接插式连接器兼具快速、可靠两大特性。

buehne_leiterplattenanschluss_ad_2000x1500.jpg

采用X-COM®和X-COM®S进行通用系统布线

开关柜和控制应用的理想之选:WAGO X-COM®-SYSTEM和X-COM®S-SYSTEM可快速、经济地完成系统布线。

reihenklemmen_00354_2000x1500.jpg