[{"term":"使用须知","id":0,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"WAGO-I/O-PRO","id":1,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"楼宇","id":2,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"221","id":3,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Libraries_BA","id":4,"type":"QUICKLINKS"}]
buehne_netzanschlussklemmen_2000x2000.jpg

全球通用:现场布线用接线端子

万可现场布线用接线端子可满足全球各个国家对可靠、安全和简单设备连接的特定要求,无论是欧洲、美国或亚洲。

优势:

  • 种类丰富的现场布线用接线端子
  • 接线范围更大:0.5 … 4 mm2 (20–12 AWG)
  • 单股、多股绞合和细多股导线
  • 多种安装方式可供选择

294系列

万可294系列适于连接2.5 mm2 (12 AWG)的各类导线,是供暖、空调和泵系统应用的理想之选。Linect®现场布线用接线端子适于通用照明器具连接。

  • 最大导线截面积:2.5 mm2 (12 AWG)
  • 适于单股、多股绞合和细多股导线
  • 单侧带有推压键
  • PSE-Jet认证

netztanschlussklemme_Serie294_2000x2000px.jpg

272系列

万可272系列适于连接最大2.5 mm2 (12 AWG)的单股导线。

  • 最大导线截面积:2.5 mm2 (12 AWG)
  • 适用于单股导线
  • 推压键:单侧、双侧和不带推压键
  • UL认证

netztanschlussklemme_Serie272_2000x2000px.jpg

862系列

万可862系列每个电位可连接4根截面积为0.5-4 mm2 (20–12 AWG)的导线。

  • 最大导线截面积:4 mm2 (12 AWG)
  • 适于单股、多股绞合和细多股导线
  • 推压键:双侧
  • PSE-Jet认证
  • UL认证
netztanschlussklemme_Serie862_2000x2000px.jpg

产品概览

了解种类丰富的现场布线用接线端子。

alle-produkte_netzanschlussklemmen_2000x1125_o.jpg
联系万可

其他服务:

照明技术

与光同行

从LED模块和驱动器的连接技术到照明连接和照明管理,万可拥有丰富的经验及和高效的解决方案。

wago_brancheneinstiege_lighting_wglow_2000x1500.jpg

电气安装用接线端子,节省三倍成本

轻松为配电箱或接线盒应用节省时间和成本- 万可紧凑型电气安装用接线端子助您轻松实现。

buehne_installationsklemmen_2000x1500.jpg

应用产品

楼宇技术

运筹帷幄

对于空间和及照明管理或者供暖、空调和通风解决方案,WAGO为您提供节约时间、成本和能源的产品,是您的创新合作伙伴。

brancheneinstieg_gebaeudetechnik_2000x1500.jpg
楼宇技术