适于设备制造商的电气连接技术
目前,万可221系列紧凑型导线连接器也博得了设备制造商的好评。无论是内部布线还是设备连接都同样适用。他们承诺将提高电气设备制造商的用户产品接受度,并在全球范围内推广。
优势一览:
- 操作便捷:向上扳动操作手柄至竖直锁定位置,插入导线,随后将手柄扳回原位
- 2、3、5线产品可选
- 通用且灵活的弹簧夹持连接技术
- 国家认证、船舶认证以及UL认证
万可221系列紧凑型导线连接器
2021年5月26日目前,万可221系列紧凑型导线连接器也博得了设备制造商的好评。无论是内部布线还是设备连接都同样适用。他们承诺将提高电气设备制造商的用户产品接受度,并在全球范围内推广。
设计优势
在传统楼宇电气安装中,万可221系列紧凑型导线连接器可快速、轻松的实现可靠布线。打开操作杆、插入导线、闭合操作杆即可完成连接,从而被电气安装领域广为人知。如今,越来越多的产品经理、设计师以及开发人员也正在体验这种采用操作杆的连接器所带来的优势——从组件生产、到设备生产以及设备连接,直至终端产品。
凭借万可221系列,电气设备制造商(OEM)就可以依靠通用的弹簧连接技术简单、快速、可靠地连接0.14至6 mm2(28-10 AWG)的所有导线类型,且无需对导线进行预处理。与传统螺钉连接或焊锡连接技术相比,此接线方式兼具时间与成本优势:仅需抬起操作杆、插入导线、闭合操作杆即可完成连接。无需工具即可轻松接线的方式让现场接线和设备接线变得如此简单。这种用户友好的特性对整个产品的销售起着决定性的作用。
国际认证为该产品开辟了广阔的全球应用空间。
221系列具有国际特定的认证(例如,UL认证等),船舶认证以及多种其他认证,从而开拓了广泛的应用领域。因此使用221系列的组件和设备可在全球范围内使用。万可很高兴为制造商提供相应应用的实施和可行性分析建议。
221系列导线连接器,应用广泛
了解该系列产品更多信息