本页包含
MCS-MIDI_2000x2000px.jpg

通过MCS实现连续系统布线

MULTI CONNECTION SYSTEM (MCS)作为WAGO多用途接插式连接器系列一员,为您的接线提供行业领先的解决方案。该系列包括七种产品线(焊针间距2.5–7.62 mm/0.98–0.3 inch),可连接截面积为0.0810 mm2(28–8 AWG)的导线,提供广泛的应用可能性。

优势:

  • 适用于连续系统布线的多功能插接式连接器系列
  • 可从竖直或水平两个方向对笼式弹簧接线单元进行操作,使预置导线和现场布线更加轻松简单
  • Push-in CAGE CLAMP®连接技术允许单股导线和加有冷压接头的导线直接插入
  • 轻松实现100%防插错保护
  • 外形紧凑、功能多样
  • 可根据需要进行防插错处理
MCS-MICRO_2000x2000px.jpg

MCS MICRO

节省应用空间:WAGOMCS MICRO连接器的最小焊针间距为2.5 mm(0.098 inch),专为空间受限应用而设计。此连接器可连接截面积为0.080.5 mm2 (28–20 AWG)的导线。

  • 100%防插错保护
  • 可从竖直或水平两个方向对笼式弹簧接线单元进行操作,使预置导线和现场布线更加轻松简单
  • 适于“线到板”和“线到线”连接
  • 可根据需要进行防插错处理
  • 额定电压可达320 V,通道间距最小为2.5 mm (0.984 inch)
  • 卷装带式包装THR(通孔回流)针型插座,适于自动SMT装配

MCS-MINI_2000x2000px.jpg

MCS MINI

适于信号传输应用的紧凑型连接器:WAGO紧凑型MCSMINI连接器可提供3.5 mm(0.138 inch)和3.81 mm(0.15 inch)两种焊针间距类型的产品,适用于截面积为0.081.5 mm(28–14 AWG)的导线。

  • 100%防插错保护
  • 可提供带有垂直和水平布线的笼式弹簧接线单元的类型产品
  • Push-in CAGE CLAMP®连接技术允许单股导线和加有冷压接头的导线直接插入,带有推压键
  • 适于“线到板”、“线到线”、“板到板”和“板到线”连接
  • 可根据需要进行防插错处理
  • 卷装带式包装THR(通孔回流)针型插座,适于自动SMT装配
  • 通过PressIn针实现与印刷电路板的无焊式连接
MCS-MINI_HD_2000x2000px_1.jpg

MCS MINI HD

在极其有限的空间内执行高密度连接:WAGO双排MCS MINI HD连接器设计适于空间较小的控制回路应用(例如I/O接口)。此连接器的焊针间距为3.5 mm(0.138英寸),适于截面积为0.081.5 mm2(28–14 AWG)的导线。

  • 100%防插错保护
  • 通用型CAGE CLAMP®连接技术,适合所有导线类型,即使在已接线情况下也可对操作孔进行轻松操作
  • 双排进线孔,允许在狭小空间内实现高密度的“线到板”连接
  • 可选锁定卡防止连接意外断开
  • 可根据需要进行防插错处理
  • 护线板可以安装在两排进线孔之间
  • 卷装带式包装THR(通孔回流)针型插座,适于自动SMT装配
MCS-MINI_SL_2000x2000px.jpg

MCS MINI SL

外形紧凑,适于高密度布线:WAGOMCS MINI SL连接器高度仅为7.8 mm(0.307 inch),可适于截面积为0.2 mm21.5 mm2(24–14 AWG)的导线,焊针间距为3.5 mm(0.138 inch)。

  • 外形极其扁平,高度仅为7.8 mm(0.307 inch)
  • Push-in CAGE CLAMP®连接技术允许单股导线和加有冷压接头的导线直接插入,带有推压键
  • 线到板连接
  • 测试方向与导线进线方向一致
  • 可根据需要进行防插错处理
MCS-MIDI_2000x2000px.jpg

MCS MIDI

提供额外安全保护的多用途连接器:WAGOMCS MIDI连接器可提供焊针间距为5 mm(0.197 inch)和7.5 mm(0.295 inch)两种类型产品,并具备连接安全性和可靠性。只能连接电极数目相同的配合部分。防插错处理可实现100%防插错保护。只有极数相同的模块才能接插,防止接插错误。可连接截面积为0.082.5 mm2(28–12 AWG)的所有导线类型。

  • 100%防插错保护
  • 可提供带有垂直和水平布线的笼式弹簧接线单元的类型产品
  • Push-in CAGE CLAMP®连接技术允许单股导线和加有冷压接头的导线直接插入,带有推压键
  • 适于“线到板”、“线到线”、“板到板”和“板到线”连接
  • 可根据需要进行防插错处理
  • 提供带有长插针的产品类型,适于安装到轨装式接线端子上
  • 通过PressIn针实现与印刷电路板的无焊式连接
MCS-MIDI_Classic_2000x2000px.jpg

MCS MIDI Classic

设备连接用标准连接器:可提供焊针间距为5、5.08、7.5和7.62 mm(0.197、0.2、0.295和0.3 inch)的WAGO多用途MCS MIDI Classic连接器。通用型CAGE CLAMP®连接技术适于截面积为0.082.52 mm⊃2;(28–12 AWG)的所有导线类型。配有锁定卡或锁定螺纹的连接器通过防止意外断开来确保接线安全。

  • 可从竖直或水平两个方向对笼式弹簧接线单元进行操作,使预置导线和现场布线更加轻松简单
  • Push-in CAGE CLAMP®连接技术允许带或不带推压键的单股导线和加有冷压接头的导线直接插入
  • 孔型连接器并排摆放组装时,相接处通道间距不变
  • 适于“线到板”、“线到线”、“板到板”和“板到线”连接
  • 可根据需要进行防插错处理
  • 提供带有长插针的产品类型,适于安装到轨装式接线端子上
  • 通过选配的护线板或外壳实现机械保护
  • 卷装带式包装THR(通孔回流)针型插座,适于自动SMT装配
mcs-maxi_832_keyvisual_2000x2000.jpg

MCS MAXI 16

接插式连接系统,带有操作杆,适于大功率设备:MCS MAXI 16带有创新操作杆的可插拔连接系统非常适合导体横截面积为0.75至25 mm2的大功率设备 (18–4 AWG)。 MCS MAXI 16的焊针间距为10.16 mm(0.4 inch)。

优势概览:
  • 通过操作杆轻松进行手工接线
  • 免工具,直观的操作杆
  • 更大接线范围和更高的载流量
  • 100%防插错
  • Push-in CAGE CLAMP®
  • 线对板和线对线连接
  • 提供编码和锁定选项