picoMAX®-接插式连接器系列
具备创新型设计的picoMAX®紧凑型接插式连接器系列。可使单个镍铬(CrNi)弹簧钢的夹持力发挥双重作用,在夹持导线的同时也与插针形成了电气连接。因此,picoMAX®比其他插接式连接系统更加紧凑,并形成线对板、板对线、线对线和面板引线连接的新标准。
优势:
- 外形紧凑:可节省多达30%的空间
- 从根本上简化连接系统
- 产品的特殊设计,创新性的弹簧夹持技术和新型绝缘材料的结合确保了电气连接的绝对可靠性,即使是在高温环境下。
- 集成式锁紧装置和孔型连接器几乎完全嵌入到针型插座的外壳内部,可抵御高达20g的振动加速度!
- 测试方向与导线进线方向一致