适合DIN轨装
WAGO的大电流轨装式接线端子具备四种尺寸,可连接截面积为6-185 mm⊃2;(16 AWG–350 kcmil)的导线。截面积较小的型号适合为控制柜照明或其他应用供电,可以与电源分接头连接。
- 易于使用:插锁将进线孔保持在打开位置,方便空出双手接线,即便是难以弯曲的导线也可实现轻松接线。
- 快速接线:省去对导线的预处理——无需加装O型接头或冷压接头
- 始终可靠:良好的夹持力——不受操作人员接线技巧的影响

直接使用固定耳安装
WAGO还提供带固定耳的50、95和185mm⊃2;(2/0、4/0 AWG,350kcmil)大电流接线端子,可直接固定在安装板上。
- 无需DIN导轨:通过固定耳直接固定到板上
- 通过对接式连接器将大电流接线端子并排连接到一起
- 灰黄混色的功能接地端子,与安装框架无电气连接
- 多种多样的配件:带锁定螺钉的型号与轨装式接线端子所用配件相同