MM-32260 website update Mini terminal blocks_Motorblock_2000x2000.jpg

小型轨装式接线端子——节省空间的秘诀

带有操作孔或推压键的万可小型轨装式接线端子TOPJOB® S采用紧凑型设计,非常适于电机或泵的接线盒电气连接。

TOPJOB® S小型轨装式接线端子外形紧凑,尤其适于电机或泵的接线盒电气连接。

优势一览:

  • 额定导线截面积:1 (1.5)mm²| 2.5 (4)mm²,
    额定电流:13.5 (17.5)A | 24 (32)A
    额定电压:500V| 800V IEC
  • 定制安装选择
  • 直插型笼式弹簧连接技术(Push-in CAGE CLAMP®)连接

产品概览

小型轨装式接线端子的使用案例

建筑技术设备连接——分体式空调系统室外机应用

小组件,大标记区域——TOPJOB® S小型轨装式接线端子可在紧凑的子系统中提供充足的标记空间,确保结构清晰。

控制柜设备连接应用

小身材、大用途 – TOPJOB® S小型轨装式接线端子外形紧凑,适于控制柜设备连接。

了解小型接线端子的多样性

紧凑设计,连接方便

新型小型轨装式接线端子长度分别为33mm(标称导线截面积:1mm²)和36.5mm(标称导线截面积:2.5mm²),外形非常紧凑,可以应用在狭窄的电机或泵的接线盒中,操作特别简便。

2.5mm²小型轨装式接线端子比标准TOPJOB®S轨装式接线端子(例如2252-1201至2202-1201)短25%。

MM-32260 website update Mini terminal blocks_1_2000x1125_.jpg

1mm²(2250-1201)2.5mm²(2252-1201)

安装方式

万可小型接线端子提供多样化安装方式,确保卓越灵活性。适于直接安装在15 x 5.5 mm DIN导轨上,也可通过固定耳或固定销钉安装在安装板上。

选择适合自己的安装方式:

DIN-15导轨安装

  • 带有操作孔或推压键
  • (直接)接地脚

通过固定销钉安装在安装板上

  • 带有操作孔或推压键
  • 安装板宽度:0.6 mm(最小值)/ 1.2 mm(最大值)

通过固定耳安装在安装板上

  • 带有操作孔或推压键
  • 通过M4螺钉安装

操作类型

万可小型接线端子提供两种操作类型:推压键或操作孔,两种类型均支持通过直插型笼式弹簧接线单元(Push-in CAGE CLAMP®)直接插入导线。

优势:

推压键

  • 支持任意标准操作工具
  • 橙色强调操作部位,为用户提供清晰指示。
  • 推压键已然成为舒适操作的代名词,是工业领域现场布线备受推崇的解决方案。

操作孔

  • 操作工具保持在操作孔内,解放双手进行布线。

  • 插入操作工具后,可使接线单元保持打开状态,同时对其进行标示。

附件

万可小型接线端子是TOPJOB® S系列中外形最为小巧的接线端子产品。身为TOPJOB® S家族成员,小型接线端子兼容该家族所有通用附件产品。

  • 跨接器范围:支持标准TOPJOB® S跨接器。例如,使用预置型星形接法跨接器(2000-405/011-000)或三角形接法跨接器(2000-406/011-000)。
  • 标记条:万可连续标记条可实现时间与成本的双重节约,且支持多达三行标记。

小型轨装式接线端子向导

  • 端子排接线端子轻松配置
  • 额定数据、安装和执行类型、极数和颜色的选择
  • 通过万可Smart Designer配置器自动设置端子排接线端子

压缩数据下载

  • 综合项目数据集于一体
  • 编译并下载ZIP存档中的完整配置数据包
  • CAD、CAE数据和其他格式将陆续推出

标记向导2.0

  • 放置于侧边栏,更加清晰有序
  • 通过自动材料选择加快项目规划
  • 带自动标记的N/接地端子检测

实用技巧

探索产品

全系列产品

了解种类丰富的万可轨装式接线端子系统。

alle-produkte_reihenklemmensystem_2000x1125_o.jpg