TOPJOB®S双层接线端子,带有便捷的垂直进线孔
控制柜对于机械、设备和楼宇系统的无故障运行十分重要。控制柜需要在紧凑空间中安装尽可能多的组件。WAGO TOPJOB®S系列轨装接线端子声誉显著:在广泛的工业应用和现代楼宇电气安装布线领域其也确保提供安全、免维护的系统运行。
优势:
- 借助操作工具快速接线——尤其在狭小空间内
- 在相同端子厚度内提供两倍接线位
- 每层均带有双排跨接位
- 倾斜标记位(约10°)便于从上方识别标记
控制柜对于机械、设备和楼宇系统的无故障运行十分重要。控制柜需要在紧凑空间中安装尽可能多的组件。WAGO TOPJOB®S系列轨装接线端子声誉显著:在广泛的工业应用和现代楼宇电气安装布线领域其也确保提供安全、免维护的系统运行。
带有垂直进线孔(15°)的新型TOPJOB® S双层接线端子延续了以上优良特性,是狭小空间应用的理想之选。位于端子顶部的接线孔和操作孔使其完美适用于空间受限的接线盒或紧临高线槽的安装环境。产品的实际使用需求推动了WAGO新型TOPJOB® S双层接线端子的设计研发。接线端子采用的弹簧压力连接技术为布线提供了极大便利。根据不同导线类型,可借助直插型连接技术直接插入导线。
此外,新型TOPJOB® S双层接线端子外形纤薄(5.2 mm),因此可在DIN导轨上组装更多接线端子。该产品的另一个显著优势在于可在相同端子宽度内提供两倍接线位。每层接线端子均具有双排跨接位,从而实现多种跨接选项。 此外,垂直跨接器可通过两层之间的跨越实现同一电位的接线位扩展。倾斜的标记位(10°)便于从上方识别。
TOPJOB® S双层接线端子带有垂直进线孔,适用导线截面积为0.25到4 mm⊃2;,额定电流为24 A。连接4 mm⊃2; (12 AWG) 导线时最大电流值为28 A。该双层接线端子与所有TOPJOB® S其他产品相同,可提供从跨接器到标记材料等丰富附件。