主题 2020年9月15日
参数设置——无需编程

WAGO能源数据管理包括一个模块化控制系统软件,从不同的媒介和影响要素中记录测量数据用于能源监测和处理,以作进一步分析、存档和报告。软件自动检测来自所连接仪表和传感器的不同信号,通过简单的参数设置,即可将其用于能源分析工具中。

我们的模块化系统——为节能提供可靠基础

  • 控制器和输入模块
  • 用户友好型软件应用程序
  • 电能测量组件
  • 轻松配置和调试
  • 数据记录和可视化
  • 五个简单步骤:您的节能之路

WAGO能源数据管理

组件一览

轻松实现效能提升!

通过我们的能源数据管理解决方案,您可以随时记录并实现不同介质的测量数据和参数的可视化。

优点:

  • 仅需几个步骤即可投入使用
  • 无需编程经验
  • 几乎适用于各个行业
MM-4107_EDM_EDM_5Schritte_2000x2000.jpg
仅需五步

您的节能之路

1. 选择硬件。

2.下载WAGO Energy Data Management”软件并转存到应用控制器中。

3. 安装硬件。

4. 配置输入信号。

5. 连接到能源管理软件、SCADA或分析工具(数据通过MODBUS或FTP传输)。

電能計量元件

  • 适于不同额定电流电气装置的电流转换器
  • 快速升级改造现有系统的组件
  • 用于电压测量的电压测试头
buehne_spannungswandler_ad_2000x2000_1.jpg

用户友好型软件应用程序

  • 特定仪表数据和传感器实现简单配置
  • 便捷的数据记录满足您的需求
  • 测量数据可视化实现透明化功能检测
  • 自动检测硬件升级
1
2
3
4
5

轻松配置和调试

  • 自动识别连接的I/O模块
  • 透明,结构清晰的配置页
  • 无需编程经验

数据记录和可视化

  • 循环记录数据,多达80个通道
  • 通过数据选择器便捷选择数据点
  • 方便将记录的通道概述数据导出为CSV格式数据,记载测量点
  • 灵活调整存储时间
  • 利用数据绘图仪创建线型或条形图实现配置数据点的可视化
联系万可

其他服务:

推荐阅读

更多能源管理解决方案

从监控到制定合理的措施,WAGO都可助您发挥最大潜力。

通过云端优化流程

越来越多的企业采用计算机云平台来实现能源与过程数据的可视化与存储。此外,还可基于这些数据利用人工云智能来开发高效的新型操作及维护方案。但是,在此趋势下,我们却需要面临网络安全这一大挑战。
energiemanagement_digitalisierung_gettyimages-664623476_2000x2000.jpg

愈加严格的能源管理标准

自2017年10月,ISO 50000标准系列针对能源管理系统颁布了新标准。企业应更准确记录其提升能效的措施。我们可为您详细介绍如何满足这些要求,并提供相应的解决方案。

发现更多

WAGO与您携手共进

WAGO自动化和电气连接技术的应用远非能源管理领域,点击下方链接发现更多应用领域。