energiemanagement_normen_auditor_blau_gettyimages-571983571_2000x2000.jpg

愈加严格的能源管理标准

将来,企业会发现,获得符合ISO 50001标准能源管理体系认证会变得更加困难。自2017年10月起,他们必须开始实现可测量的能源效率提升,否则无法通过认证。

ISO 50000标准对能源管理系统提出了更高的要求。为满足这些要求,公司须制定一个合适的措施,并制定精确的关键性指标。同时我们将您的能源管理系统保持在最新状态,与您携手提升能源效率。

主题包括:

  • 新能源管理标准
  • 审核时间更长,且更加详细深入
  • WAGO为该标准的执行提供支持
  • 提供您所需要的技术

新能源管理标准

许多德国主要公司已通过ISO 50001标准认证。该标准要求建立系统性能源管理。ISO 50003现在更进一步,且需要持续系统性提高能源效率。其要求审计人员在认证审核过程中对持续改进进行检查和确认。继ISO 50003之后,ISO 50000系列有颁布了多个新标准:ISO 50006标准利用能源启动基准(EnB)和能源性能指标(EnPl)规定能源相关性能测量要求。相应地,ISO 50015适于对企业的能源性能进行测量和验证。ISO 50000系列包括:

  • ISO 50001:建立系统性能源管理
  • ISO 50003:审计员认证指导说明
  • ISO 50006:制定能源性能指标
  • ISO 50015:系统性测量

审核时间更长,且更加详细深入

截至目前,包括经济部门、员工数或公司能源管理复杂性在内的因素(源自总能耗、能源相对份额和其他因素)均可作为确定ISO 50001认证所需审核时间的基础。基于上述因素,工业企业初次认证的基准时间为两个审核日,而非工业能源管理系统的基准审核时间为一天半。

ISO 50003中省略了该部分内容。该标准更加重视企业影响能源性能的特定条件,如重要能源消耗者的数量(如机器或气候控制系统)。此外,现在只考虑到对能耗有重大影响的人员,而非所有员工。这些因素最终会使所有公司的审核时间至少为三天。这意味着时间成本增加,但同时也意味着可以有机会通过仔细研究技术细节来发现更多可能性。已有变化:

  • 计算审核持续时间的新方法
  • 基础审核时间增加至三天
  • 产生额外成本,但同时也为企业带来新机会

提供您所需要的技术

越来越多的法律规定是否意味着需要更加复杂测量技术?并非如此!凭借我们的能源管理解决方案,您只需一个系统即可记录所有过程变量和能耗。凭借模块化WAGO - I/O - SYSTEM,您可随时单独进行数据采集和节点扩展,即完全按照企业的需求进行配置。可对数据采集系统进行配置,储存并显示测量数据。如需要,也可使用新的WAGO云数据控制方案。控制器通过标准协议MQTT将数据直接发送至云端,且可通过强化的Linux®操作系统进行安全保护。这是快速轻松发现您的节约潜力并助您实现能耗透明化的理想方式。优势:

  • 简单
  • 定制化
  • 可扩展
  • 云连接

WAGO为该标准的执行提供支持

标准的变化可能会使企业措手不及。实施新标准需要时间,且会带来因关键指标不足而无法通过认证的风险。WAGO凭借优质产品和服务为您提供定制化测量方案,从而可靠地提升企业的能源收益,且可充分利用所有优势。根据您的能源性能指标和能源基础,我们为可为公司提供提升能效的方案,并与您一起构建能源管理体系。我们解决方案的优势:

  • 开放、灵活
  • 轻松将现有和新传感器连接至WAGO - I/O - SYSTEM
  • 集成可视化功能
  • 以我们能源监测为基础的能效测量的简单延伸
  • 符合ISO 50001能源评估要求的透明能源数据库和影响因素

面向未来的主题与解决方案

WAGO应用案例

关于标准和法律的其他主题

WAGO已成功实施多个能源管理项目。在此处查看最新信息。

采访

能源管理:比想象更容易

“效率较不易实现”,这是专家LukasDökel对既具有WAGO技术也可进行云连接的能源管理的表述。

energiemanagement_lukas-doekel_2_2000x1500.jpg
主题

提供增值的测量系统

WAGO能源管理系统可轻松记录和管理能源数据并实现可视化。

screen_laptop_xx_2000x1500.jpg

推荐阅读

更多能源管理解决方案

从监控到制定合理的措施,WAGO都可助您发挥最大潜力。

数字化

定制数字化

数字化转型并无统一的解决方案;能源管理也是如此。WAGO可为您提供建议及解决方案。

energiemanagement_digitalisierung_gettyimages-664623476_2000x1500.jpg

发现更多

WAGO与您携手共进

WAGO自动化和电气连接技术的应用远非能源管理领域,点击下方链接发现更多应用领域。

数字化

数字化

通过云或智能自动化进行交叉通信:虽然工业数字化涵盖众多方面并提供更多的机会,但网络安全仍是一项重大挑战。

digitalisierung_prozessanlage_vernetzung_industrie-4-0_2000x1500.jpg
数字化
照明管理

智能照明控制

通过将预定义硬件和简单易用软件有机结合,WAGO照明管理不仅可帮助设计和调试新的照明系统,而且还可带来很多运行方面的优势。

building_licht_lichtmanagement_tablet_2000x1500.jpg
照明管理