katalogeinstieg_automatisierung_2000x2000.jpg

自动化控制技术

WAGO自动化技术产品种类丰富、应用广泛,符合开放式标准,可简化您的生产流程和楼宇应用。其广泛的产品线涵盖软件、HMI设备和控制技术、独立于现场总线的I/O系统以及交换机和传感器/执行器接线盒。

WAGO模块化I/O系统独立于现场总线,适于分布式自动化应用,其最大优势即是可实现灵活规划。1995年,WAGO取得了创新领域的巨大飞跃,推出了模块化现场总线系统,该系统可根据特定应用的要求配置现场总线节点。此后,我们通过现代控制技术及触摸屏产品不断丰富我们的产品系列。

WAGO自动化技术产品的优势:

  • 支持标准现场总线和以太网标准,可实现从控制器到传感器和执行器的通信
  • 采用模块化理念,符合现有标准,启动时间短
  • 通过国际认证,全球通用,并适用于严苛的工作条件
  • 稳固、免维护、安全和可靠
  • 拥有20余年的自动化经验
  • 优质服务和支持

产品概览

丰富的自动化控制技术产品

WAGO提供面向未来的现代化机器、系统和楼宇技术解决方案,满足多种要求,并提供相应的自动化技术产品,包括软件产品、触摸屏产品、控制技术解决方案、I/O系统、交换机和传感器/执行器接线盒。

buehne_software_2000x1125.jpg

软件

提高机器、系统和建筑的自动化效率。WAGO软件解决方案使这一切成为可能,确保您能够集成各种开放标准。

buehne_panels-und-dispalys_2000x1125.jpg

触控面板

WAGO触控面板可提升机器和系统操作安全性以及便利性:WAGO的HMI设备与HTML5兼容,且可在CODESYS中进行编程。

buehne_controller_2000x1125.jpg

控制器

无论何种规模的控制任务必须经济高效。WAGO可提供多种控制器,适于多种任务。

buehne_io-system_2000x1125.jpg

I/O系统

无论是无论是在控制柜内部还是外部,WAGO I/O系统即使在恶劣环境下也可助您轻松实现自动化。

buehne_industrial-switches_2000x1500.jpg

工业交换机

冗余、稳定的网络解决方案同样具有经济性:借助WAGO的交换机,可靠的数据分配器可直接应用于您的机器和系统。

buehne_sensor-aktorboxen_2000x1125.jpg

传感器和执行器接线盒

真正的即插即用:全完密封的外壳符合IP67防护等级。WAGO的IP67传感器/执行器接线盒经济高效,同时适于控制柜外部应用。

了解更多

自动化技术领域的相关话题和新闻

列表为空。

很抱歉,您的筛选未找到合适结果。您可以变更或重置筛选条件。

2018年10月16日
新闻

New Features of the WAGO Series 750 Modbus
TCP/UDP Fieldbus Coupler

Re-engineered to offer even greater performance, WAGO has updated its industry-proven Modbus TCP Fieldbus Coupler with a host of new capabilities. However, one thing has stayed the same: Just like the previous 750-352 model, the new 750-362 Coupler reliably connects the comprehensive 750 Series WAGO-I/O-SYSTEM with the widely used Modbus® fieldbus protocol. Connecting a coupler to I/O modules is simple because the coupler detects all of the connected I/O modules and creates a local process image from them. And detection even works flawlessly with a mixed structure of different analog and digital input/output modules.

2018年10月16日
新闻

International Energy Management

WAGO has internationalized its 3-Phase Power Measurement Modules to give system and machine operators worldwide access to the data they need to address the ever-increasing scrutiny of energy consumption. Initially launched for the European market, WAGO’s I/O modules can now also be used globally in virtually any network, including major networks used in the U.S. and Japan.

2018年10月11日
新闻

WAGO触摸屏600

集精致外观与卓越性能于一身

根据应用类型,新型触摸屏可分为适于控制柜标准应用的阻性触摸屏、玻璃表面多点触控面板以及已通过船级社认证适于船舶应用的面板。

新闻

WAGO-I/O-SYSTEM系列中新增4通道模拟量输入模块

WAGO-I/O-SYSTEM 750系列又添新成员:750-471 4通道AI模块,它带有4个电气隔离的多点输入,是高抗干扰能力信号采集应用的理想之选。

新闻

节能、高效:WAGO 8端口工业交换机和8端口经济型工业交换机

由于工业和楼宇领域中的联网趋势不断增强,辅之IP摄像机用量增加等因素,因此需要功能强大且外形紧凑的交换机。8端口工业交换机(852-1102)和8端口经济型工业交换机(852-1112)均可满足以上要求。

新闻

安全联网,面向未来:WAGO新型16端口工业交换机

工业和楼宇领域的网络化趋势越来越明显,因此需要具备更多以太端口的功能强大的交换机。WAGO新推出的16端口工业交换机(852-1106)是迎合这一趋势的理想解决方案。