buehne_panels-und-dispalys_2000x2000.jpg

触控面板

WAGO触控面板(HMI面板)不仅提高了机器和系统的可操作性,并且集精美外观与卓越性能于一身。

WAGO触控面板的优势:

  • 功能强大的HMI面板
  • 简化机器、系统和控制技术领域的数据处理和监控
  • HMI面板兼具操作简便和功能实用两大特性,因此能够更加可靠地处理复杂的自动化系统任务。
  • 无风扇
start-edisplay-familie_2000x2000.jpg

e!DISPLAY Web面板

WAGOe!DISPLAY是带有电阻触摸屏的高性能HMI显示器,用于实现CODESYS可视化功能。该WAGO Web面板除了具有先进的技术特性外,外观设计也非常美观。


优势:

  • 带有电阻触摸屏的高性能HMI显示器,用于实现基于Web的可视化功能
  • 提供四种屏幕尺寸(对角线):10.9 cm (4.3″), 14.5 cm (5.7″), 18.0 cm (7.0″)和25.7 cm (10.1″)
  • 通过CODESYS 2和e!COCKPIT (基于CODESYS 3)实现现代可视化
  • 支持HTML5等新技术
  • 与PFC200和PFC100控制器配合使用可为您打造高性能的自动化解决方案
Perspecto.jpg

PERSPECTO®控制面板

WAGO控制面板拥有完整的CODESYS runtime特性。CoDeSys开发环境允许在CoDeSys中进行完整的应用编程。已有项目也几乎可以整体转换乃至升级。

优势:

  • PLC功能是以符合IEC 61131标准的CoDeSys程序为基础
  • 采用5种语言进行编程
  • 除了编程功能外,WAGO-I/O-PRO软件还可提供离线仿真、现场总线配置及配方管理功能
  • 配备有Web服务器

  • Share this video

    Share link

  • Share this video

    Share link

  • Share this video

    Share link

您的万可联系人

其他服务: