buehne_software_2000x2000.jpg

软件

WAGO软件解决方案可提高机器、系统和楼宇的自动化效率。从配置到系统操作,我们的软件兼具操作便捷和一致性两大优势,性能出色。

WAGO软件解决方案的优势:

  • 可满足几乎所有行业标准,并集成标准现场总线
  • 适于多种行业的全面软件解决方案
  • 适于多种自动化任务的定制软件
  • 标准设计工具,提供综合的导入/导出功能
  • 适于特定行业开发环境的插件
  • 简单、安全的许可

产品概览

软件是通往成功的要素

生产、过程控制和楼宇自动化领域的项目通常具备以下特点:施工时间日趋缩短、结构日益复杂、软件在整体解决方案中的作用日渐突出。事实上,软件已成为自动化技术中确保项目取得成功不可或缺的一个因素。

software_titel_2000x2000px.jpg

工程软件

快速执行复杂的机械功能在现代化机械工程领域至关重要。WAGO基于PC的e!COCKPIT工程软件在整个开发过程中为您提供支持。我们的工程软件不仅有令人印象深刻、现代和整洁的用户界面,而且还缩短了自动化项目的开发时间。smartDESIGNER产品配置器是设计和标记的理想之选。

设计和标记软件:
smartDESIGNER产品配置器
CAE软件

配置和编程软件:
e!COCKPIT工程软件(基于CODESYS 3)
WAGO-I/O-PRO工程软件(基于CODESYS 2)和WAGO-I/O-CHECK

software-runtime_2000x2000px.png

Runtime软件

减少开发时间:WAGO runtime软件可执行机器操作并对当前状态进行监控。也可将运行数据传送至上级系统。我们的预制软件功能块经过实践验证,可加速开发过程。与工程软件不同的是,runtime软件可持续运行——它是机器的一部分且可确保其正常运行。

cloud-2000x2000px.jpg

WAGO Cloud

倾力打造一站式解决方案:继PFC100和PFC200 IoT控制器之后,WAGO再次推出新型WAGO云数据控制方案,进一步丰富了其数字化产品。凭借这一方案,WAGO可帮助用户实现现实世界与虚拟世界的互联。无论是分布式数据采集还是从现场层到云端的集中式数据提供,亦或不受位置限制的实时数据访问,都扮演了至关重要的角色。

software_s_webvisu_app_004_xx_2000x2000.jpg

移动设备App

移动设备上的软件也可在工业环境中发挥作用。移动设备App可使用户在几乎任何地方使用智能手机或平板电脑快速、方便地操作和监控自动化过程。

使用WAGO的WebVisu应用程序从您的智能手机或平板电脑快速、方便地控制和监控您的自动化过程,必要时可介入进行干预。或者使用JUMPFLEX®-ToGo应用程序轻松配置WAGO 857系列模拟信号转换模块的输入和输出参数。

定制软件工具

现代化设备与系统的研发、运行和维护以及楼宇自动化应用的编程、配置与运行都需要克服许多挑战。定制的软件工具可嵌入到集成式工程软件中或作为具备一系列专用功能的独立工具使用,进而满足多种任务需求。

CODESYS——基础

WAGO所有控制器皆支持高性能的CODESYS工业标准。因此,可以使用IEC 61131-3 PLC编程语言(ST、FBD、LD、IL、SFC和CFC)进行软件开发。此外,WAGO久经考验的编程环境还可引导开发人员,使他们无需重新学习,即可直接利用或进一步开发现有项目。这意味着,现代化范式,例如面向对象的程序设计(OOP)或现代可视化技术均可实现。

符合多种标准

着眼未来:WAGO软件支持主要现场总线系统。这样,WAGO组件即可通过标准化设备描述文件无缝集成到工程软件中。此外,可十分轻松地通过WAGO工程软件将控制器连接到现场总线系统中 — 这充分展示了现有现场设备的所有优势。同时,WAGO软件依托现代IT标准和研发方式,可保证长期的适用性。

丰富的导入和导出功能

多种软件工具可与参与研发过程的外部软件工具交换项目数据,进而避免昂贵且易出错的重复输入。

适于特定行业的配置器

无论是工业、过程控制还是楼宇自动化,每个领域和行业均有其特殊的要求。因此,除了常规软件库之外,还根据各个行业的不同需求特别定制了插件。例如,这些插件可用于测量能源或者轻松配置DALI网络。