适用于控制柜 – WAGO-I/O-SYSTEM 750/753
WAGO-I/O-SYSTEM 750/753系列具有应用范围广泛且产品种类丰富的特点。凭借500余种模块,WAGO-I/O-SYSTEM具有极大的通用性和灵活性,几乎可满足所有行业的应用需求。
优势:
- 独立于现场总线
- 应用灵活
- 久经考验,全球通用
- 超过500种可用模块,包括功能安全和Ex i型
- 753系列支持选配可插拔连接层
在控制柜内部和外部实现自动化:适用于多种应用和环境的灵活的IP20和IP67远程I/O系统。
万可I/O系统为您带来的优势:
产品概览
控制器—让一切一目了然
详细了解我们控制器的功能和技术特性。一键式深入了解安全、物联网、操作系统等信息。
WAGO-I/O-SYSTEM 750/753系列具有应用范围广泛且产品种类丰富的特点。凭借500余种模块,WAGO-I/O-SYSTEM具有极大的通用性和灵活性,几乎可满足所有行业的应用需求。
优势:
WAGO-I/O-SYSTEM 750 XTR极其坚固的设计提供了显著优势:无需额外的空调,可最大化系统的正常运行时间,减少空间需求并降低能源和维护成本。系统特别适用于需具备以下特性的高要求应用:
优势:
探索产品