start-edisplay-familie_2000x2000px.jpg

e!DISPLAY Web面板

利用CODESYS V2和V3实现可视化任务:WAGO的e!DISPLAY 7300T HMI面板凭借精美的设计,提升了机器和设备的质量。人机界面(HMI)设备是机器系统与人交互的窗口,因此对购买决策有着不可小觑的影响。WAGO美观的人机界面令人印象深刻,可大大提升机器或系统的价值和外观:e!DISPLAY 7300T Web面板显示屏具有4.3″、5.7″、7.0″和10.1″四种尺寸供您选择。

e!DISPLAY Web面板的优点:

  • 高性能HMI显示器,带电阻触摸屏,可实现基于Web的可视化
  • 四种触摸屏尺寸(4.3″、5.7″、7.0″和10.1″)
  • 通过CODESYS V2和e!COCKPIT(基于CODESYS V3)实现现代可视化
  • 支持HTML5等新技术
  • 与PFC200和PFC100控制器结合使用,提供高性能解决方案

e!DISPLAY Web面板取得成功的关键

集美观和高性能为一体的Web面板

WAGO的e!DISPLAY Web面板集美观设计和行业内强大的软件功能于一体:e!DISPLAY借助e!COCKPIT (CODESYS V3)和CODESYS V2工程软件实现高质量可视化功能,可为您的机器或系统塑造高科技形象。WAGO控制器的web管理功能也可通过时尚的Web面板实现。HTML5等新技术也可以通过e!COCKPIT进行编程。此外,该面板还具有能够实现CODESYS 2 web可视化的Java Runtime系统。

操作简便—可在屏幕上直接调节亮度

e!DISPLAY HMI面板具有电阻式触摸屏,且带有3个LED状态指示灯,可显示运行状态并提供运行反馈。轻松进行自定义的配置界面可配置和调试WAGO Web面板。通过基于Web的管理系统即可快速、直观地执行重要设置,例如连接到一个或多个WAGO控制器。此外,传感器可根据室内照明条件自动调节e!DISPLAY屏幕亮度。为了轻松快速地进行自定义设置,显示屏亮度也可通过前面板上的按钮进行调节。

Web面板内置的传感器保证安全、节约能源

e!DISPLAY面板内置一个距离感应器, 这样,可通过节能的待机功能和屏幕保护程序自动显示可视化。运动传感器可同时检测光照水平以进行亮度控制。

独特的设计实现快速安装

e!DISPLAY HMI面板可通过面板式安装直接安装在控制柜中,安装快速且无需工具。显示器前面板具有IP65防护等级,且带有特殊的夹紧元件。这样的设计使得显示器极具灵活性,应用领域广泛。VESA支架可使控制面板安装在活动臂或基座上。

与WAGO产品系列无缝集成

产品集成度越好,性能和稳定性越高。WAGO e!DISPLAY通过e!COCKPIT工程软件(基于CODESYS V3)和CODESYS V2实现可视化。e!DISPLAY与WAGO行业领先的PFC200和PFC100控制器配合使用可为您打造高性能的解决方案。

全系列产品

了解WAGO Web面板系列产品。

start-edisplay-familie_2000x1125px.jpg
I/O系统

I/O系统-应用广泛

无论是在控制柜内部抑或是外部,WAGO-I/O-SYSTEM即使在恶劣环境下也可轻松助您实现自动化。

buehne_io-system_2000x1500.jpg
PLC

经济高效的控制器

任何的控制任务均须具有成本效益。WAGO提供合适的控制器以便应对多种任务和满足多种要求。

buehne_controller_2000x1500.jpg